Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia)800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

La tua unica fonte per la misura e il controllo di processo

Pressione , deformazione, forza

PX409-WWDIF
Pressione, tensione e forza. I trasduttori di pressione piezoresistivi Omega hanno una comprovata esperienza in applicazioni ad alta prestazioni commerciali e aerospaziale per oltre 25 anni. La stabilità intrinseca del nucleo piezoresistivo fornisce una stabilità eccellente, una buona ripetibilità ed effetti termici molto bassi a lungo termine al prezzo di trasduttori di prestazioni inferiori. Le caratteristiche standard della serie PX409 includono anche una funzionalità di protezione dell'elettronica e dell'elemento di pressione incorporata.
Da €780,00
Dettagli >>
Supporto

800 906 907