Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Celle di carico , sensori di forza e trasduttori di coppia

  Vedi tutto
Dinamometri digitali portatili
Dinamometri digitali portatili
E' uno strumento compatto, di piccole dimensioni, robusto e leggero ideale per l'utilizzo in qualsiasi ambiente industriale. VEDI PRODOTTI »
      
Celle di carico a compressione subminiaturizzate e miniaturizzate.
Celle di carico a compressione subminiaturizzate e miniaturizzate.
Progettato per applicazioni in spazi ridotti e con elevata capacità di carico, resistente e con alte prestazioni di misura delle deformazioni con linearità e stabilità. VEDI PRODOTTI »
Celle di carico a trazione / compressione subminiaturizzate ed in miniatura.
Celle di carico a trazione / compressione subminiaturizzate ed in miniatura.
Progettato per l'ambiente speciale dell'automazione industriale e della robotica, in cui il carico può andare dalla tensione alla compressione e viceversa. VEDI PRODOTTI »
      
Celle di carico di tipo "S"
Celle di carico di tipo
Riceve tensione o compressione e produce la loro lettura in uscita. Le applicazioni includono serbatoio di pesatura, le tramogge, i carichi sospesi e le scale per i camion. Le celle di carico di tipo "S" forniscono prestazioni superiori in un pacchetto compatto e versatile. Da installare utilizzando teste a snodo o pulsanti di carico per migliori prestazioni. VEDI PRODOTTI »
Celle di carico a collegamento di tensione.
Celle di carico a collegamento di tensione.
Ideale per la misurazione in linea delle forze di tensione. Le applicazioni variano da cavi su gru, aste di supporto in progetti architettonici, banchi di prova motori, ed applicazioni di pesatura industriale. VEDI PRODOTTI »
      
Sensori di forze lievi.
Sensori di forze lievi.
Ideato per la misurazione in laboratorio di piccole forze. VEDI PRODOTTI »
Celle di carico a trave, a taglio e doppie.
Celle di carico a trave, a taglio e doppie.
Utilizzato in applicazioni di celle di carico multiple, serbatoio di pesatura ed in controlli di processo industriali. VEDI PRODOTTI »
      
Hardware ed accessori per la pesatura di serbatoi e contenitori.
Hardware ed accessori per la pesatura di serbatoi e contenitori.
Una varietà di gruppi di pesatura, sistemi e scatole sommatorie. VEDI PRODOTTI »
Celle di carico a piattaforma ed a singolo punto.
Celle di carico a piattaforma ed a singolo punto.
Ideale per sistemi di pesatura commerciali e industriali, fornisce letture accurate indipendentemente dalla posizione del carico sulla piattaforma. VEDI PRODOTTI »
      
Celle di carico a foro passante ed a rondella
Celle di carico a foro passante ed a rondella
Profilo estremamente basso e linea compatta, questa cella di carico è ideale per applicazioni che richiedono un foro passante di progettazione, come ad esempio le forze di serraggio, le forze di carico delle viti ed altri carichi di compressione. VEDI PRODOTTI »
Celle di carico a colonna
Celle di carico a colonna
Utilizzato per applicazioni singole e multi-peso, con un design completamente in acciaio inox, sigillato ermeticamente per l'uso in sistemi di lavaggio e aree umide. VEDI PRODOTTI »
      
Celle di carico compensati idrostaticamente
Celle di carico compensati idrostaticamente
Ideato per il funzionamento subacqueo. Le applicazioni comprendono bacini di carenaggio, di pesatura, le piattaforme marine sommerse e la pesatura industriale dove si verificano riempimenti delle fosse. VEDI PRODOTTI »
Celle di coppia rotante e di reazione.
Celle di coppia rotante e di reazione.
Progettato per essere montato sull'elemento che genera la coppia o torsione e per misurare la coppia di spunto dei motori. VEDI PRODOTTI »
      
Accessori ed opzioni per le celle di carico.
Accessori ed opzioni per le celle di carico.
Ottenere il massimo dalle proprie celle di carico, pulsanti di carico, derivatori e sommatori di celle di carico ed altro ancora. VEDI PRODOTTI »
Bilance industriali a piattaforma.
Bilance industriali a piattaforma.
Bilance a piattaforma industriale in una varietà di formati per rilevanti applicazioni di pesatura. VEDI PRODOTTI »
      
Celle di carico a basso profilo
Celle di carico a basso profilo
Celle di carico a compressione e trazione / compressione, utilizzate di frequente nella ricerca di pesatura e per il monitoraggio di forze in-line. VEDI PRODOTTI »
                                                    
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.