Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia)800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

La tua unica fonte per la misura e il controllo di processo

Misuratori di temperatura e di processo , temporizzatori e contatori

  Vedi tutto
Guida alla scelta dei misuratori a pannello
Guida alla scelta dei misuratori a pannello
Cercare e confrontare le specifiche di un misuratore a pannello per trovare quello giusto per la vostra applicazione. VEDI PRODOTTI »
      
I misuratori con display multicolore programmabile
I misuratori con display multicolore programmabile
Identificazione rapida delle varie letture di uscite con i nostri regolatori / dispositivi di controllo digitali a display frontale e con colori programmabili. VEDI PRODOTTI »
Misuratori a pannello di temperatura / processo
Misuratori a pannello di temperatura / processo
Una varietà di regolatori / dispositivi di controllo a microprocessore a 1/4, 1/8 e 1/16 DIN con una vasta gamma di caratteristiche e funzioni. VEDI PRODOTTI »
      
Dispositivi sommatori
Dispositivi sommatori
Contatori, misuratori, contatori multifunzione, regolatori / dispositivi di controllo, indicatori di tasso, di totalizzazione, multi-ingresso per differenti tipi di ingressi e configurazioni. VEDI PRODOTTI »
Display di grandi dimensioni
Display di grandi dimensioni
Dispositivi con display grandi e colorati che permettono una facile visualizzazione in molte applicazioni anche da lunghe distanze. Disponibile fino a 4 LED in altezza. VEDI PRODOTTI »
      
Indicatori e scanner con multi ingressi
Indicatori e scanner con multi ingressi
Se si dispone di più di un processo o di ingresso di temperatura da controllare, non occorre cercare altrove la vostra soluzione di visualizzazione. I nostri misuratori a più canali hanno ridotte dimensioni d'ingombro e massima convenienza in un unico strumento. VEDI PRODOTTI »
Misuratori da banco
Misuratori da banco
Un misuratore da banco è il dispositivo portatile ideale che può essere facilmente installato nella vostra postazione di lavoro. VEDI PRODOTTI »
      
Misuratori analogici
Misuratori analogici
Questi strumenti non richiedono alimentazione CA o CC per il funzionamento e sono a segnale potenziato. VEDI PRODOTTI »
Temporizzatori e contatori
Temporizzatori e contatori
Se stai cercando di equipaggiare il tuo pannello di controllo con un contatore o timer con display, i nostri temporizzatori e contatori sono in grado di fornire tali funzionalità a prezzi competitivi. VEDI PRODOTTI »
      
Accessori per misuratori e regolatori / dispositivi di controllo
Accessori per misuratori e regolatori / dispositivi di controllo
Dagli allarmi acustici / quadri di segnalazione, alle viti per pannelli, a coperture a prova di schizzi, a selettori e SSR (Relè a stato solido), abbiamo l'accessorio che cerca per completare il processo d'installazione del sistema di misurazione. VEDI PRODOTTI »