Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia)800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

La tua unica fonte per la misura e il controllo di processo

Riscaldatori a cartuccia


NULL

Serie CIR
Serie CIR
Riscaldatori a cartuccia ad alta densità di potenza, con guaina Incoloy di diametro di ¼".
ACQUISTARE ORA »
Serie CSS e CSH
Serie CSS e CSH
Riscaldatori a cartuccia con guaina in acciaio inossidabile con modelli standard e ad alta densità Watt.
ACQUISTARE ORA »

Sono disponibili anche i seguenti prodotti, ma le descrizioni non sono ancora state tradotte

HDC00125
HDC00125
3/8" Diameter Hi-Density Cartridge Heaters
ACQUISTARE ORA »
Nuovo
HDC00426
HDC00426
1/2" Diameter Hi-Density Cartridge Heaters
ACQUISTARE ORA »
HDC00713
HDC00713
5/8" Diameter Hi-Density Cartridge Heaters
ACQUISTARE ORA »
HDC00906
HDC00906
3/4" Diameter Hi-Density Cartridge Heaters
ACQUISTARE ORA »
HDC19100
HDC19100
1/8", 5/16" and 1" Diameter Hi-Density Cartridge Heaters
ACQUISTARE ORA »
HDC00001
HDC00001
1/4" Diameter Hi-Density Cartridge Heaters
ACQUISTARE ORA »
CNI-CB120/240 Temperature - Process Controller
CNI-CB120/240 Temperature - Process Controller
Temperature - Process Controller, Self-Contained Temperature Control Panel with Omega's iSeries Microprocessor-based Controller - 20A (2400 W) Capacity
ACQUISTARE ORA »
CNI-CB120SB Temperature - Process Controller
CNI-CB120SB Temperature - Process Controller
Temperature - Process Controller , Self Contained Temperature Control Panel with Omega's iSeries Microprocessor-based Controller - 12A (1440 W) Capacity
ACQUISTARE ORA »
1/2
1/2
Incoloy Sheath CIR Series High Watt Density Cartridge Heaters 1/2"(1.27cm) and 5/8" (1.59cm) Diameter
ACQUISTARE ORA »
17000/18000 Series
17000/18000 Series
Cartridge and Immersion Temperature Controllers
ACQUISTARE ORA »
3/4
3/4
CIR Series High Watt Density Cartidge Heaters with Incoloy Sheath 3/4 " Diameter
ACQUISTARE ORA »
3/8
3/8" Diameter CIR Series
High Watt Density Cartridge Heaters with Incoloy Sheath 3/8 Inch Diameter
ACQUISTARE ORA »
C-HD Series
C-HD Series
Heavy Duty Cartridge Heaters
ACQUISTARE ORA »
CHSA, HTRC and SCB Series
CHSA, HTRC and SCB Series
Cartridge Heater Sleeve Adaptors, Heat Transfer and Release Coating, Unique Space Heater SCB Series
ACQUISTARE ORA »
Heaters Product Finder
Heaters Product Finder
Heaters Product Finder - It's the easiest way to sort through our selection of electric heaters to find the right product for your application
ACQUISTARE ORA »
LDC1_Series
LDC1_Series
Low Density Cartridge Heater 3/16" Diameter, Actual 4.70 mm (0.185")
ACQUISTARE ORA »
LDC10 Series
LDC10 Series
Low Density Cartridge Heater 1 1/4" Diameter, Actual 31.62 mm (1.245")
ACQUISTARE ORA »
LDC2 Series
LDC2 Series
Low Density Cartridge Heater 1/4" Diameter, Actual 6.27 mm (0.247")
ACQUISTARE ORA »
LDC3 Series
LDC3 Series
Low Density Cartridge Heaters 3/8" Diameter, Actual 9.45 mm (0.372")
ACQUISTARE ORA »
LDC4 Series
LDC4 Series
Low Density Cartridge Heater 1/2" Diameter, Actual 12.60 mm (0.496")
ACQUISTARE ORA »
LDC5 Series
LDC5 Series
Low Density Cartridge Heater 5/8" Diameter, Actual 15.77 mm (0.621")
ACQUISTARE ORA »
LDC6 Series
LDC6 Series
Low Density Cartridge Heater 3/4" Diameter, Actual 18.92 mm (0.745")
ACQUISTARE ORA »
LDC7 Series
LDC7 Series
Low Density Cartridge Heater 7/8" Diameter, Actual 22.10 mm (0.870")
ACQUISTARE ORA »
LDC8 Series
LDC8 Series
Low Density Cartridge Heater, 1" Diameter, Actual 25.27 mm (0.995")
ACQUISTARE ORA »
LDC9 Series
LDC9 Series
Low Density Cartridge Heater 15/16" Diameter, Actual 23.70 mm (0.933")
ACQUISTARE ORA »
STRC Series 8mm
STRC Series 8mm
8mm (0.315") Diameter Round Heater with Sealed End and Single-End Termination
ACQUISTARE ORA »
Nuovo