Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

High Watt Density Cartridge Heaters with Incoloy Sheath 3/8 Inch Diameter

3/8

High Watt Density Cartridge Heaters with Incoloy Sheath 3/8 Inch Diameter | 3/8

66,41 CIR-2013/120V

  • Premium Quality
  • Rugged Construction
  • 120V & 240V Models Available
  • Lengths from 11/4" (3cm) to 24" (61cm)
Riscaldatori a cartuccia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Find how Cartridge Heaters work on this link.

OMEGALUX™ CIR series high watt density cartridge heaters are especially well suited for use in applications involving molds, dies, platens, hot plates, and sealing operations. They are available in lengths from 1" to 24".

3/8" Nominal Diameter CIR Series (Actual Dia. & Tolerance: 0.373" ± .005")
Shth.
Lgth. in (cm)
Watt W/in2 Model No. Wt.
lbs. (kg)
Shth.
Lgth. in (cm)
Watt W/in2 Model No. Wt.
lbs. (kg)
Shth.
Lgth. in (cm)
Watt W/in2 Model No. Wt.
lbs. (kg)
1 1/4 (3)100114CIR-2013/120.05(.2)2 1/2 (6)250107CIR-20251/*.10(.05)5 (13)750142CIR-2054/240.20(.09)
1 1/4 (3)125143CIR-20131/120.05(.2)2 1/2 (6)300129CIR-2029/*.10(.05)5 (13)1000190CIR-2056/240.20(.09)
1 1/4 (3)150171CIR-2012/*.05(.2)2 1/2 (6)400171CIR-2026/*.10(.05)5 1/4 (13)20044CIR-2057/240.21(.1)
1 1/4 (3)200228CIR-2014/*.05(.2)2 1/2 (6)500214CIR-20252/*.10(.05)5 1/2 (14)600102CIR-2058/240.22(.1)
1 1/2 (4)5043CIR-2018/120.06(.3)2 13/16 (7)25091CIR-20253/120.11(.05)5 1/2 (14)1000171CIR-2059/240.24(.1)
1 1/2 (4)8573CIR-2016/120.06(.3)2 13/16 (7)300109CIR-20254/240.11(.05)6 (15)20031CIR-2064/120.24(.1)
1 1/2 (4)10085CIR-20151/*.06(.3)3 (8)10034CIR-2032/*.12(.05)6 (15)25039CIR-2061/*.24(.1)
1 1/2 (4)130111CIR-20152/240.06(.3)3 (8)15051CIR-2033/*.12(.05)6 (15)40062CIR-2065/*.24(.1)
1 1/2 (4)150129CIR-2019/*.06(.3)3 (8)20068CIR-2031/*.12(.05)6 (15)50078CIR-2060/*.24(.1)
1 1/2 (4)200171CIR-2015/*.06(.3)3 (8)25085CIR-2034/*.12(.05)6 (15)60093CIR-2066/*.24(.1)
1 1/2 (4)250214CIR-20191/*.06(.3)3 (8)300103CIR-20301/*.12(.05)6 (15)750117CIR-2062/240.24(.1)
1 3/4 (4)12585CIR-2017/120.06(.3)3 (8)400137CIR-20302/*.12(.05)6 (15)1000155CIR-2063/240.24(.1)
1 3/4 (4)175120CIR-2017/120.06(.3)3 (8)500171CIR-2030/*.12(.05)6 1/2 (17)60085CIR-2067/240.26(.1)
1 3/4 (4)250170CIR-20172/*.06(.3)3 (8)600205CIR-2036/240.12(.05)6 1/2 (17)1000143CIR-2068/240.26(.1)
1 13/16 (5)200128CIR-20173/120.06(.3)3 1/2 (9)25071CIR-2037/*.14(.06)7 (18)25033CIR-2070/*.28(.1)
2 (5)5029CIR-20201/120.07(.3)3 1/2 (9)30086CIR-2038/*.14(.06)7 (18)60079CIR-2076/*.28(.1)
2 (5)7542CIR-20209/120.07(.3)3 1/2 (9)500142CIR-2035/*.14(.06)7 (18)1000131CIR-2079/240.28(.1)
2 (5)10057CIR-20202/*.07(.3)3 13/16 (10)15037CIR-2039/120.15(.07)7 1/2 (19)60073CIR-2075/240.30(.1)
2 (5)15085CIR-2021/*.07(.3)3 13/16 (10)500128CIR-20303/240.15(.07)7 1/2 (19)1000122CIR-2077/240.30(.1)
2 (5)200114CIR-20203/*.07(.3)4 (10)12530CIR-2045/*.16(.07)8 (20)30034CIR-2081/*.32(.1)
2 (5)250142CIR-2020/*.07(.3)4 (10)15037CIR-2041/*.16(.07)8 (20)40045CIR-2082/120.32(.1)
2 (5)300171CIR-20204/*.07(.3)4 (10)17544CIR-2046/120.16(.07)8 (20)50057CIR-2085/*.32(.1)
2 (5)350199CIR-20205/*.07(.3)4 (10)20051CIR-2044/240.16(.07)8 (20)60068CIR-2086/*.32(.1)
2 (5)400228CIR-20206/*.07(.3)4 (10)25061CIR-2042/*.16(.07)8 (20)70080CIR-2080/*.32(.1)
2 (5)500262CIR-20207/*.07(.3)4 (10)30073CIR-2040/*.16(.07)8 (20)1000115CIR-2089/240.32(.1)
2 1/4 (6)7537CIR-20225/120.08(.4)4 (10)400102CIR-2047/*.16(.07)9 1/2 (24)60057CIR-2090/240.38(.2)
2 1/4 (6)10049CIR-20221/*.08(.4)4 (10)450110CIR-2048/240.16(.07)9 1/2 (24)100097CIR-2091/240.38(.2)
2 1/4 (6)12561CIR-2023/*.08(.4)4 (10)500122CIR-2043/*.16(.07)10 (25)40036CIR-2102/120.40(.2)
2 1/4 (6)15073CIR-20222/*.08(.4)4 (10)550133CIR-2049/120.16(.07)10 (25)60054CIR-2100/*.40(.2)
2 1/4 (6)17586CIR-20226/120.08(.4)4 1/2 (11)30064CIR-20401/*.18(.08)10 (25)100090CIR-2101/240.40(.2)
2 1/4 (6)20098CIR-20223/*.08(.4)4 1/2 (11)500106CIR-20402/*.18(.08)12 (30)40030CIR-2122/120.48(.2)
2 1/4 (6)250122CIR-2022/*.08(.4)4 13/16 (12)30058CIR-20403/240.19(.09)12 (30)60045CIR-2123/*.48(.2)
2 1/4 (6)300147CIR-20224/*.08(.4)4 13/16 (12)50097CIR-20404/240.19(.09)12 (30)90067CIR-2120/*.48(.2)
2 1/4 (6)350172CIR-20227/*.08(.4)5 (13)15029CIR-2055/*.20(.09)12 (30)100074CIR-2121/240.48(.2)
2 3/8 (6)7534CIR-2025/120.09(.4)5 (13)20088CIR-2051/*.20(.09)15 (38)110065CIR-2150/240.80(.4)
2 3/8 (6)16575CIR-2024/*.09(.4)5 (13)30057CIR-2052/*.20(.09)20 (51)130057CIR-2200/240.80(.4)
2 1/2 (6)10043CIR-2027/240.10(.05)5 (13)40076CIR-2050/*.20(.09)24 (61)150055CIR-2240/240.90(.4)
2 1/2 (6)20086CIR-2028/*.10(.05)5 (13)50095CIR-2053/*.20(.09)     
*Designate voltage, insert 120 for 120VAC or 240. for 240VAC.
Those catalog numbers containing 120 or 240 are only available in that voltage.
† Consult Sales.
Note: 3/8" (1cm) diameter CIR series cartridge heaters use 17 AWG stranded lead wire.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
3/8" diameter cartridge heater, 120 Vac
CIR-2012/120V
63.96
Stock: 1 settimana
 
1 1/4" Sheath Length, 150 Watts
CIR-2013/120V
66.41
Stock: 1 settimana
 
1 1/4" Sheath Length, 100 Watts
CIR-20141/120V
66.41
Stock: 5 settimane
 
1 1/4" Sheath Length, 30 Watts
CIR-2015/120V/16C/RTV
106.76
Stock: 6 settimane
 
3/8" diameter cartridge heater, 120Vac, 200W
CIR-2018/120V
66.83
Stock: 1 settimana
 
1 1/2" Sheath Length, 50 Watts
CIR-2017/120V
69.41
Stock: 7 settimane
 
1 3/4" Sheath Length, 125 Watts
CIR-2019/120V
70.56
Stock: 1 settimana
 
1 1/2" Sheath Length, 150 Watts
CIR-20191/120V/9C-BR/32
106.76
Stock: 6 settimane
 
Custom - See Specifications
CIR-20204/120V
69.56
Stock: 7 settimane
 
2" Sheath Length, 300 Watts
CIR-2029/120V
77.41
Stock: 6 settimane
 
2 1/2" Sheath Length, 300 Watts
CIR-2025/120V
77.41
Stock: 1 settimana
 
2 3/8" Sheath Length, 75 Watts
CIR-2047/120V
111.53
Stock: 1 settimana
 
4" Sheath Length, 400 Watts
CIR-2043/120V
92.75
Stock: 6 settimane
 
4" Sheath Length, 500 Watts
CIR-2051/120V
85.39
Stock: 1 settimana
 
5" Sheath Length, 200 Watts
CIR-2065/120V
108.18
Stock: 6 settimane
 
6" Sheath Length, 400 Watts
CIR-2070/120V
108.11
Stock: 1 settimana
 
7" Sheath Length, 250 Watts
CIR-2100/120V
144.10
Stock: 1 settimana
 
10" Sheath Length, 600 Watts
3/8" diameter cartridge heater, 240 Vac
CIR-20207/240V
72.49
Stock: 6 settimane
 
2" Sheath Length, 500 Watts
CIR-20302/240V
83.42
Stock: 1 settimana
 
3" Sheath Length, 400 Watts
CIR-2031/240V
82.09
Stock: 7 settimane
 
3" Sheath Length, 200 Watts
CIR-2037/240V
86.09
Stock: 6 settimane
 
3 1/2" Sheath Length, 250 Watts
CIR-2061/240V
96.45
Stock: 1 settimana
 
6" Sheath Length, 250 Watts
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Code in Part Number(see table above) Seleziona da:
2012 per code 2012
2013 per code 2013
2014 per code 2014
2015 per code 2015
2016 per code 2016
2017 per code 2017
2017 per code 2017
2018 per code 2018
2019 per code 2019
2020 per code 2020
2021 per code 2021
2022 per code 2022
2023 per code 2023
2024 per code 2024
2025 per code 2025
2026 per code 2026
2027 per code 2027
2028 per code 2028
2029 per code 2029
2030 per code 2030
2031 per code 2031
2032 per code 2032
2033 per code 2033
2034 per code 2034
2035 per code 2035
2036 per code 2036
2037 per code 2037
2038 per code 2038
2039 per code 2039
2040 per code 2040
2041 per code 2041
2042 per code 2042
2043 per code 2043
2044 per code 2044
2045 per code 2045
2046 per code 2046
2047 per code 2047
2048 per code 2048
2049 per code 2049
2050 per code 2050
2051 per code 2051
2052 per code 2052
2053 per code 2053
2054 per code 2054
2055 per code 2055
2056 per code 2056
2057 per code 2057
2058 per code 2058
2059 per code 2059
2060 per code 2060
2061 per code 2061
2062 per code 2062
2063 per code 2063
2064 per code 2064
2065 per code 2065
2066 per code 2066
2067 per code 2067
2068 per code 2068
2070 per code 2070
2075 per code 2075
2076 per code 2076
2077 per code 2077
2079 per code 2079
2080 per code 2080
2081 per code 2081
2082 per code 2082
2085 per code 2085
2086 per code 2086
2089 per code 2089
2090 per code 2090
2091 per code 2091
2100 per code 2100
2101 per code 2101
2102 per code 2102
2120 per code 2120
2121 per code 2121
2122 per code 2122
2123 per code 2123
2150 per code 2150
2200 per code 2200
2240 per code 2240
20131 per code 20131
20151 per code 20151
20152 per code 20152
20172 per code 20172
20173 per code 20173
20191 per code 20191
20201 per code 20201
20202 per code 20202
20203 per code 20203
20204 per code 20204
20205 per code 20205
20206 per code 20206
20207 per code 20207
20209 per code 20209
20221 per code 20221
20222 per code 20222
20223 per code 20223
20224 per code 20224
20225 per code 20225
20226 per code 20226
20227 per code 20227
20251 per code 20251
20252 per code 20252
20253 per code 20253
20254 per code 20254
20301 per code 20301
20302 per code 20302
20303 per code 20303
20401 per code 20401
20402 per code 20402
20403 per code 20403
20404 per code 20404

(2) Voltage Seleziona da:
120V per 120 V
240V per 240 V
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.