Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia)800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

La tua unica fonte per la misura e il controllo di processo

Elementi termistori , sonde e assemblati

  Vedi tutto
      
Sonde a termistore a rapido scollegamento
Sonde a termistore a rapido scollegamento
I termistori con connettori integrati sono ideali per applicazioni che richiedono sensori che possano essere facilmente scollegati. Queste sonde sono in genere in metallo rivestito e sono disponibili in una varietà di diametri, di lunghezze, di tipi di termocoppie e di tipi di connettore. VEDI PRODOTTI »
Sonde termistore di uso generale
Sonde termistore di uso generale
Una varietà di sonde a termistore multi uso. VEDI PRODOTTI »
      
Sensore termistore a montaggio a pannello
Sensore termistore a montaggio a pannello
I sensori a montaggio a pannello offrono un modo funzionale ed ordinato per misure di ambienti quali uffici o laboratori. VEDI PRODOTTI »
Elementi termistore con cavi elettrici collegati
Elementi termistore con cavi elettrici collegati
Tutti gli elementi a termistore OMEGA possono essere forniti con un cavo aggiuntivo collegato ai cavi esistenti. Collegamenti più lunghi determinano una maggiore flessibilità per l'utilizzo in molte applicazioni. VEDI PRODOTTI »
      
Elementi a termistore di misura di superfici
Elementi a termistore di misura di superfici
I sensori di temperatura a termistore a montaggio superficiale sono progettati per fornire un metodo pratico per misurare la temperatura della superficie, ed includono cementi e componenti per il relativo fissaggio. VEDI PRODOTTI »
Sonde a termistore speciali e di precisione
Sonde a termistore speciali e di precisione
Sonde a termistore di alta precisione, sensori e modelli speciali per le applicazioni particolari. VEDI PRODOTTI »
      
Sensori di temperatura a stato solido
Sensori di temperatura a stato solido
Convertire l'ingresso di temperatura in una corrente proporzionale in uscita. VEDI PRODOTTI »
Elementi termistore
Elementi termistore
Gli elementi a termistore sono comunemente usati quando lo spazio è molto limitato grazie alle loro dimensioni compatte. Essi variano non solo nella forma, ma anche nelle loro caratteristiche di resistenza in funzione della temperatura. VEDI PRODOTTI »
      
Sensori da laboratorio
Sensori da laboratorio
Speciali sensori a termistore per soddisfare le precise esigenze di applicazione di misura. VEDI PRODOTTI »
Sonde impugnabili
Sonde impugnabili
Le sonde ad impugnatura sono le più utilizzate dove occorra ripetere la misura più volte. La linea a manico offre un modo per afferrarle facilmente e sono disponibili in stili di plastica o metallo. Caratteristiche come il veloce scollegamento (Quick Disconnect), le punte speciali ed il cavo retrattile incontrano le esigenze di numerose applicazioni. VEDI PRODOTTI »
      
Sonde industriali
Sonde industriali
Le sonde industriali hanno prestazioni e caratteristiche elevate che vanno da tubi speciali, allo stile del giunto, in miniatura, e altri modelli robusti per consentire l'utilizzo in impianti industriali / ambienti in modalità continua. VEDI PRODOTTI »
Strumentazione
Strumentazione
Una serie di misuratori, regolatori / dispositivi di controllo e sensori multi funzioni e multi opzioni per visualizzare le letture dal termistore. VEDI PRODOTTI »