Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Schede plug-in

  Vedi tutto
Schede ad ingresso analogico e multifunzione
Schede ad ingresso analogico e  multifunzione
Una gamma di schede PC a facile innesto (plug-in) per una varietà di segnali analogici in ingresso compreso la tensione, la corrente, le termocoppie, i Pt100, le celle di carico e gli estensimetri. VEDI PRODOTTI »
      
Schede ad uscita analogica
Schede ad uscita analogica
Schede bus PCI che offrono capacità di 4, 8 o 16 uscite analogiche ed I/O digitali. VEDI PRODOTTI »
Schede timer, contatori e di I / O digitali
Schede timer, contatori e di I / O digitali
Schede di I/O digitali per un massimo di 192 canali o TTL o segnali ad alta tensione. Schede a relè per la commutazione di alto livello e di controllo. Timer / contatori per la misurazione della frequenza o per le applicazioni a temporizzazione accurata. VEDI PRODOTTI »
      
Schede di comunicazione
Schede di comunicazione
Schede PC a facile innesto (Plug-in) equipaggiate con porte multiple di tipo RS232, RS422 e RS485. VEDI PRODOTTI »
                                                    
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.