Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia)800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

La tua unica fonte per la misura e il controllo di processo

Valvole , regolatori e convertitori I / P

  Vedi tutto
Convertitori I / P
Convertitori I / P
Una selezione di convertitori pneumatici ed elettropneumatici per una serie di ingressi e uscite. VEDI PRODOTTI »
      
Valvole di controllo del dosaggio
Valvole di controllo del dosaggio
Prendere un segnale elettrico di ingresso (generalmente 4-20 mA) e la proporzione della quantità di flusso attraverso un tubo da completamente chiuso a completamente aperto. VEDI PRODOTTI »
      
Elettrovalvole
Elettrovalvole
Progettato per eliminare l'effetto del controllo di tipo on-off, un regolatore / dispositivo di controllo proporzionale riduce i valori medi della potenza media fornita. VEDI PRODOTTI »