Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia)800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

La tua unica fonte per la misura e il controllo di processo

I dispositivi di comando

  Vedi tutto
      
Spie luminose
Spie luminose
Spie luminose da 22 mm o 30 mm, completa o in kit di componenti. Disponibile con lampade ad incandescenza o LED in diverse tensioni. VEDI PRODOTTI »
Selettori di stati
Selettori di stati
Interruttori selettivi a 2 vie, 3 vie o 4 vie in kit completi o componenti. Interruttori da 22 mm e 30 mm con leve standard, manopole o chiave operatore. VEDI PRODOTTI »