Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia)800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

La tua unica fonte per la misura e il controllo di processo

Pompe e miscelatori

  Vedi tutto
Pompe a tamburo
Pompe a tamburo
Le pompe motorizzate e ad azionamento manuale possono svuotare una grande varietà di contenitori in diverse applicazioni, ed i motori variano a seconda del tipo di fluido. VEDI PRODOTTI »
      
Raccordi
Raccordi
Una varietà di accoppiamenti per una gamma di pressione del flusso, è disponibile con filettatura maschio e femmina e nelle forme più comuni a tubo e filo. VEDI PRODOTTI »
Pompe peristaltiche
Pompe peristaltiche
L'eccezionale semplicità, facilità d'uso e la capacità di portata variabile, rendono questo prodotto ideale per l'uso in ambienti sterili, con flusso corrosivi o fluidi generici. VEDI PRODOTTI »
      
Pompe chimiche
Pompe chimiche
Funzionamento manuale o automatico, varietà di modelli per le regolazioni semplici, di montaggio e di gamme di pesature. VEDI PRODOTTI »
Miscelatori statici
Miscelatori statici
Efficiente miscelazione di flusso e turbolenze a bassa perdita di carico. Ideale per la miscelazione delle acque / acque reflue, di prodotti chimici di trattamento e di diluizione, e di altri polimeri a bassa viscosità. VEDI PRODOTTI »
      
Tubi
Tubi
Tubi in qualsiasi colore, dimensione, materiale e lunghezza. VEDI PRODOTTI »
Raccordi per tubi
Raccordi per tubi
Semplice integrazione con una varietà di gruppi e apparecchiature di test, in molti materiali e dimensioni specifiche per l'applicazione. VEDI PRODOTTI »