Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia)800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

La tua unica fonte per la misura e il controllo di processo

Strumenti portatili per temperatura

  Vedi tutto
Guida alla scelta dei termometri portatili
Guida alla scelta dei termometri portatili
Cercare e confrontare le specifiche dei termometri portatili per trovare quello giusto per la vostra applicazione. VEDI PRODOTTI »
      
Supermeter ™ DMM / Termometri con misura ad infrarossi
Supermeter ™ DMM / Termometri con misura ad infrarossi
i multimetri digitali e termometri con sensore ad infrarossi e puntatore laser integrati per la misura senza contatto della temperatura. VEDI PRODOTTI »
Termometro portatile
Termometro portatile
Con i termometri portatili si può andare ovunque e sono offerti con una varietà di opzioni e funzioni diverse. VEDI PRODOTTI »
      
Termometri portatili con funzioni di Stampa / Registrazione
Termometri portatili con funzioni di Stampa / Registrazione
Perché portare carta e penna quando è possibile registrare tutte le vostre letture digitalmente o stamparle in loco con i nostri dispositivi termometri portatili con stampante a bordo e che consentono la registrazione dei dati. VEDI PRODOTTI »
Misuratori della velocità del vento / della temperatura
Misuratori della velocità del vento /  della temperatura
Misurare il flusso d'aria, l'umidità, il punto di rugiada, il volume d'aria e la capacità con i nostri misuratori di temperatura/velocità del vento digitali, leggeri e di facile impiego. VEDI PRODOTTI »
      
Termometri tascabili di tipo stick
Termometri tascabili di tipo stick
Il massimo in termini di portabilità per la lettura d'umidità o della temperatura. VEDI PRODOTTI »
Termometri digitali ad ago
Termometri digitali ad ago
I termometri digitali a forma di penna o stick forniscono un modo economico per leggere le temperature nel settore agricolo, in quello alimentare, nel riscaldamento e nella ventilazione, in auto, nella fotografia, nel settore farmaceutico e nelle applicazioni di laboratorio. VEDI PRODOTTI »
      
DMM / Termometri
DMM / Termometri
Una vasta gamma di multimetri digitali e accessori per soddisfare quasi tutte le esigenze degli utenti! VEDI PRODOTTI »