Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Termocoppie

  Vedi tutto
Ricerca per prodotti termocoppie
Ricerca per prodotti termocoppie
Cercare e confrontare facilmente le termocoppie. Utilizzare lo strumento di ricerca per visualizzare un elenco filtrato di termocoppie, con le sole specifiche necessarie. VEDI PRODOTTI »
      
Guida alla scelta della termocoppia
Guida alla scelta della termocoppia
Utilizzare questa guida alla scelta delle termocoppie per agevolare la scelta della termocoppia adatta ina base alle caratteristiche ed ai parametri necessari per l'applicazione specifica. VEDI PRODOTTI »
Termocoppie isolate ed a filo sottile scoperto
Termocoppie isolate ed a filo sottile scoperto
Le termocoppie di tipo a filo flessibile includono un indicatore sottile e sono adatte all'uso per alte temperature, con un rivestimento o nude, disponibili in imballaggio multiplo economico, con speciale isolamento e molto di più! VEDI PRODOTTI »
      
Gruppi per applicazioni di lavaggio, termocoppie da applicare con cemento ed auto-adesive
Gruppi per applicazioni di lavaggio,  termocoppie da applicare con cemento ed auto-adesive
Retro adesive, le termocoppie a fissaggio in cemento o bullonate sono adatte per essere installate in una moltitudine di superfici. VEDI PRODOTTI »
Sonde termocoppia con connettori collegati
Sonde termocoppia con connettori collegati
Le termocoppie con i connettori integrati sono ideali per le applicazioni che richiedono sensori che possono essere facilmente scollegati. Queste sonde sono in genere in metallo rivestito e sono disponibili in una varietà di diametri, lunghezze, tipi di termocoppie e tipi di connettore. VEDI PRODOTTI »
      
Termocoppie rivestite in PFA
Termocoppie rivestite in PFA
Sonde PFA flessibili sono la soluzione ideale quando vi è la necessità di misurare la temperatura di soluzioni chimiche caustiche o corrosive in ambienti industriali e di laboratorio. VEDI PRODOTTI »
Termocoppie per le alte ed estreme temperature
Termocoppie per le alte ed estreme temperature
Le sonde Omega per le alte temperature includono il Super OMEGACLAD sonde ®, di fama mondiale, che identifica tali sonde come progettate per soddisfare i più esigenti requisiti delle applicazioni di temperatura. Le termocoppie con rivestimento PFA sono disponibili anche in questa categoria. VEDI PRODOTTI »
      
Sonde a giunto di transizione
Sonde a giunto di transizione
Le sonde Omega "TJ" (a giunto di transizione) hanno tipicamente una guaina metallica che funge da guida per il collegamento ai dispositivi di lettura. Omega offre una vasta gamma di stili e tipi in grado di soddisfare quasi ogni tipo di applicazione. VEDI PRODOTTI »
Sonde VIP e ipodermiche
Sonde VIP e ipodermiche
Questa linea di sonde speciali è disponibile per l'inserimento e nelle applicazioni con penetrazioni sottili. VEDI PRODOTTI »
      
Sonde termocoppia per applicazioni speciali
Sonde termocoppia per applicazioni speciali
Questi sensori speciali e relativi assemblati includono tubi cavi di basso costo, termocoppie con vernice a polveri epossidiche e termocoppie a stile impugnatura, profili di sonde per la calibrazione, stili industriali, sonde per autoclave, sonde robuste per penetrazione difficile, sensori a montaggio a pannello e molto altro ancora! VEDI PRODOTTI »
Termocoppie senza contatto ad infrarossi
Termocoppie senza contatto ad infrarossi
Sensori ad infrarossi o sensori senza contatto "ir" sono ideali per applicazioni di misurazione in cui il sensore non può toccare il supporto in fase di misurazione. Questa serie comprende molte versioni compatte. VEDI PRODOTTI »
      
Termocoppie portatili e sonde di superficie
Termocoppie portatili e sonde di superficie
Omega offre sonde di superficie uniche per misurare quasi tutte le superfici. Dalla serie 88000/98000 di stile ad impugnatura con rulli alle sonde di alta temperatura per fonderie e molte altre termocoppie di superficie per soddisfare le richieste di misura più esigenti. VEDI PRODOTTI »
Sonde termocoppie ad impugnatura
Sonde termocoppie ad impugnatura
Le sonde ad impugnatura sono le più utilizzate dove occorra ripetere la misura più volte. La linea a manico offre un modo per afferrarle facilmente e sono disponibili in stili di plastica o metallo. Caratteristiche come il veloce scollegamento (Quick Disconnect), le punte speciali ed il cavo retrattile incontrano le esigenze di numerose applicazioni. VEDI PRODOTTI »
      
Isolanti e protezione per tubi
Isolanti e protezione per tubi
Tubi ad alta temperatura in ceramica, raccordi, manicotti, le guaine, i tubi di metallo e gli isolanti aiutano a proteggere il sensore nel processo ad alta temperatura. VEDI PRODOTTI »
Termocoppie industriali
Termocoppie industriali
Le termocoppie industriali sfruttano le caratterisitiche di robustezza del cavo metallico rivestito, delle guaine di metallo, dal filo intrecciato, delle guaine in ceramica ed altri particolari di struttura, per consentirne l'impiego in impianti industriali / ambienti per che richiedono una continua operatività. VEDI PRODOTTI »
      
Sonde termocoppie per estrusori di materie plastiche
Sonde termocoppie per estrusori di materie plastiche
Queste termocoppie vengono montate direttamente nel processo (es. testa di estrusione o adattatori di iniezione per le presse) con la punta del sensore proiettata direttamente sul supporto. Sono disponibili molte configurazioni per soddisfare le esigenze di processo. VEDI PRODOTTI »
                                                    
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.