Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia)800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

La tua unica fonte per la misura e il controllo di processo

Sensori sanitari (igienici)


Una linea completa di sensori di sanitari ed accessori per tutte le esigenze delle applicazioni sanitarie. Ideale per il settore alimentare, farmaceutico, di laboratorio, industriale e di ricerca e sviluppo di applicazioni.

serie PRS-TW-M12 di sensori RTD igienici
serie PRS-TW-M12 di sensori RTD igienici
Sensore Pt100 rimovibile e pozzetto termico RTD igienici, con connettore M12 per l'uso in processi puliti (CIP Clean-In-Place).
ACQUISTARE ORA »
Serie PRS-S-NB9W
Serie PRS-S-NB9W
Gruppi RTD per applicazioni sanitarie per impieghi standard con testa di protezione.
ACQUISTARE ORA »
Serie FTB-401A
Serie FTB-401A
Flussimetri sanitari a turbina, etichetta 3-A per la misurazione liquida di processo.
ACQUISTARE ORA »
Serie M12C
Serie M12C
Gruppi di cavi Micro-CC per sonde, sensori e trasmettitori
ACQUISTARE ORA »
Serie SPRTX-SS
Serie SPRTX-SS
Connettore/trasmettitore per sonde sanitarie Pt100 con connettore M12, corpo a prova di spruzzi e cavo integrato.
ACQUISTARE ORA »
 

Sono disponibili anche i seguenti prodotti, ma le descrizioni non sono ancora state tradotte

PRS-CB Series
PRS-CB Series
Sanitary RTD Sensors with Integral Cables for use in CIP Clean-In-Place Applications
ACQUISTARE ORA »
PRS-M12 Series
PRS-M12 Series
3-A Approved Sanitary RTD Sensor with M12 Connector for use in Sanitary or Hygienic Clean-In-Place (CIP) Applications
ACQUISTARE ORA »
PRS-TW-NB9W Series
PRS-TW-NB9W Series
Sanitary RTD Sensor with Thermowell/ Removable Sensor/ Connection Head For Use in Clean-In-Place (CIP) Processes
ACQUISTARE ORA »
DPG409S Series
DPG409S Series
DIGITAL PRESSURE GAUGE (DPG)
SANITARY, CLEAN-IN-PLACE MODELS

ACQUISTARE ORA »
PX409S Sanitary Series
PX409S Sanitary Series
Sanitary Pressure Transmitters and Pressure Transducers
Gage, Absolute, Compound, Vacuum and Barometic Pressure Ranges

ACQUISTARE ORA »
TX94A-SS Series Temperature Transmitter
TX94A-SS Series Temperature Transmitter
RTD Temperature Transmitter - 316 Stainless Steel Construction
ACQUISTARE ORA »
UWRTD-S-2 Wireless Transmitter
UWRTD-S-2 Wireless Transmitter
Wireless RTD Transmitter - Polypropylene Construction Ideal for Wash-down, Outdoor, Sanitary or Marine Environments
ACQUISTARE ORA »