Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia)800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

La tua unica fonte per la misura e il controllo di processo

Filo termocoppia , RTD , termistore e cavetto di cablaggio

  Vedi tutto
Filo di termocoppia isolato e fine
Filo di termocoppia isolato e fine
Guaine sottili di alta qualità per applicazioni di precisione vendute singolarmente, a coppie o in kit. VEDI PRODOTTI »
      
Filo di resistenza e di riscaldamento
Filo di resistenza e di riscaldamento
Resistenza a filo Nichel-Cromo per l'utilizzo in applicazioni ad alta temperatura. VEDI PRODOTTI »
Tubi PTFE
Tubi PTFE
Proteggere i cavi da elementi duri. VEDI PRODOTTI »
      
Filo di termocoppia isolato a treccia singola
Filo di termocoppia isolato a treccia singola
Il filo della termocoppia per guaina sottile singola è disponibile in bobine da 15, 30, 150 e 300 metri. VEDI PRODOTTI »
Cavi per termocoppie
Cavi per termocoppie
Omega offre la più alta qualità di cavi per termocoppia a prezzi ragionevoli e in una varietà di materiali e diametri del filo. VEDI PRODOTTI »
      
Prolunghe
Prolunghe
Pratico per il collegamento tra un sensore a termocoppia ed uno strumento, il cavo di prolunga è disponibile in una grande varietà come i nostri cavi di termocoppia. VEDI PRODOTTI »
Cavo intrecciato
Cavo intrecciato
Per estendere la vita della vostra termocoppia, proteggere i cavi della termocoppia con Inconel 600, 304 SS o con rame stagnato. VEDI PRODOTTI »
      
Prolunghe
Prolunghe
Termocoppie e Prolunghe di RTD sono disponibili in una varietà di configurazioni di connessione e rivestimenti per rendere facile i collegamenti tra il processo e la strumentazione. Omega propone cavi TPE retrattili a spirale che a filo diritto. VEDI PRODOTTI »
Cavi multipolari
Cavi multipolari
Diversi tipi di cavi di estensione avvolti insieme in un unico rivestimento esterno. Questo permette di portare molte connessioni attraverso un unico cavo più grande. Le coppie sono contrassegnate a ciascuna estremità per una facile identificazione. VEDI PRODOTTI »
      
Cavo con Isolamento minerale OMEGACLAD ®
Cavo con Isolamento minerale OMEGACLAD ®
La guaina Super Omegaclad ha un'ottima resistenza all'aria a temperature elevate ed è famosa per la sua resistenza al gas ad idrogeno ed alle alte temperature. VEDI PRODOTTI »
Cavo di collegamento riscaldante
Cavo di collegamento riscaldante
Ideale per l'uso in elettrodomestici, apparecchiature commerciali di riscaldamento e di raffreddamento, forni, riscaldatori a banda, piani ed a cartuccia e simili applicazioni ad alta temperatura. VEDI PRODOTTI »
      
Cablaggio e cavi per strumenti e pannelli
Cablaggio e cavi per strumenti e pannelli
Le applicazioni comuni includono il cablaggio di pannelli, l'elettronica medica, cavi di alimentazione e il cablaggio di apparecchiature. VEDI PRODOTTI »