Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia)800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

La tua unica fonte per la misura e il controllo di processo

Novità di automazione


Serie CN32Pt, CN16Pt e CN8Pt
Serie CN32Pt, CN16Pt e CN8Pt
Regolatori di temperatura e processo
Prestazioni leader nel settore...e facilità d'uso

ACQUISTARE ORA »
Serie CNi8C-EN
Serie CNi8C-EN
Regolatore a montaggio a parete per ingressi di temperatura, processo o ponte (cella di carico o deformazione).
ACQUISTARE ORA »
Serie M12
Serie M12
Sonde a termocoppia con filettature di montaggio e connettori M12 in dimensioni imperiali.
ACQUISTARE ORA »
Serie M8M
Serie M8M
Sonde per termocoppia
con connettori M8 incorporato, in dimensioni imperiali e metriche.

ACQUISTARE ORA »
Serie PR-22
Serie PR-22
Sonde RTD con connettori M12 saldati
Dimensioni standard e metriche

ACQUISTARE ORA »
Serie PR-23
Serie PR-23
Sonde RTD con connettori M8 pressofusi. Dimensioni standard e metriche.
ACQUISTARE ORA »
Serie OM-AMU
Serie OM-AMU
Involucri non metallici in fibra di vetro.
ACQUISTARE ORA »
Serie PR-21
Serie PR-21
Sensore RTD con connettore M12 per controllo di processo e applicazioni di test e misurazione.
ACQUISTARE ORA »
DRTB-2
DRTB-2
Morsettiere per termocoppia
montate su barra DIN con possibilità di verifica

ACQUISTARE ORA »
DTG-RTD100 Series
DTG-RTD100 Series
Termometro digitale RTD. Involucro in AISI 316 per applicazioni sanitarie, di lavaggio e marine.
ACQUISTARE ORA »
M12TX
M12TX
Trasmettitore di Temperatura M12 con 100Ω RTD
ACQUISTARE ORA »
M12TXC
M12TXC
Trasmettitori di Temperatura M12 per RTD Compatti e Programmabili
ACQUISTARE ORA »
Serie CNi-AL<br>
Serie CNi-AL

Regolatori di limite temperatura/processo

ACQUISTARE ORA »
Serie CSF060
Serie CSF060
Riscaldatore sicuro al tatto da 50 a 150 W.
ACQUISTARE ORA »
serie Easy
serie Easy
Relè di controllo economici e facilmente programmabili.
ACQUISTARE ORA »
Serie M12M
Serie M12M
Sonde per termocoppia con connettori M12 incorporati, in dimensioni imperiali e metriche.
ACQUISTARE ORA »
Serie M8C e M12C
Serie M8C e M12C
Cavo di prolunga M8 e M12 per termocoppia con connettore incorporato
ACQUISTARE ORA »
Serie PR-26
Serie PR-26
Sensore RTD con connettore M12 per controllo di processo e applicazioni di test e misurazione
ACQUISTARE ORA »