Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Cavo di prolunga M8 e M12 per termocoppia con connettore incorporato

Serie M8C e M12C

cavo di prolunga 
M8 e M12 per termocoppia. | Serie M8C e M12C

cavo di prolunga M8 e M12 per termocoppia.

16,89 M8C-SIL-KI-S-F-1.5

  • Disponibile con struttura M8 e M12.
  • I connettori femmina si collegano ai connettori del sensore (pin) maschio.
  • I cavi M12 hanno fili per termocoppia compensati.
  • I fili hanno isolante e rivestimento in silicone con dado di collegamento in metallo.
  • Intervallo di temperatura: 90°C massimo per i connettori 180°C massimo per il cavo.
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Si vedano i nostri nuovi cavi M12 che includono la piedinatura del connettore per termocoppia M12 e materiali per la presa, si prega di vedere la Serie M12CM

CARATTERISTICHE

La Linea di Omega di cavi per prolunga M8 e M12 sovrastampati sono l’ideale per collegare i seguenti sensori a termocoppia M8 e M12 al suo strumento di processo o misura:
  • Termocoppie M12JSS o M12KIN con Connettori M12 e Raccordo Metallico
  • Termocoppie M12MJSS o M12MKIN con Connettori Sovrastampati M12
  • Termocoppie M8M con con Connettori Sovrastampati M8


  • Questi cavi comprendono i connettori M8 e M12 con prese non compensate e cavi di termocoppia K e J. I colori comprendono i codici sia ANSI che IEC (vedi tabella sotto). Questi cavi sono venduti con terminazioni scoperte standard per un facile collegamento direttamente al suo strumento di misura o controllo. Se ha bisogno di un connettore per fissare il cavo alla sua strumentazione, Omega offre i seguenti connettori per termocoppia che collegano ad un'ampia varietà di palmari e altri strumenti:
  • Connettori in Miniatura SMPW-CC
  • Connettori con Misure Standard OSTW-CC


  • Specifiche:
  • Cavo: 24AWG a trefoli per termocoppia per prolunga con conduttori con isolamento e rivestimento esterno in gomma siliconica.
  • Connettore: connettori sovrastampati in nylon con contatti in ottone placcato oro e dado di collegamento in ottone nichelato.
  • Temperatura limite: 180° C per il cavo per prolunga in silicone e 90° C per il connettore incorporato.
  • Codici colore: disponibile in entrambi i codici colori ANSI e IEC (vedi tabella sotto).


  • Termocoppia TipoRivestimento EsternoCondutore Positivo Conduttore NegativoMateriale Connettore Sovrastampato
    Tipo K IECVerdeVerdeBiancoVerde
    Tipo J IECNeroNeroBiancoNero
    Tipo K ANSIGialloGialloRossoGiallo
    Tipo J ANSINeroBiancoRossoNero

    Ordinare(Specificare il codice prodotto)

    Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

    Codice prodotto/Desc.
    Q.tá
    Descrizione
    Cavi di prolunga M12
      
    M12C-SIL-KI-S-F-1.5
    16.10
    Stock: 1 settimana
     
    Cavo di prolunga isolato e rivestito in silicone per termocoppia K con connettore femmina ad una uscita, lunghezza 1,5 m con M12 diritto e fili scoperti
      
    M12C-SIL-JI-S-F-1.5
    17.00
    Stock: 1 settimana
     
    Cavo di prolunga isolato e rivestito in silicone per termocoppia J con connettore femmina ad una uscita, lunghezza 1,5 m con M12 diritto e fili scoperti
      
    M12C-SIL-KI-S-F-3
    21.68
    Stock: 11 settimane
     
    Cavo di prolunga isolato e rivestito in silicone per termocoppia K con connettore femmina ad una uscita, lunghezza 3 m con M12 diritto e fili scoperti
      
    M12C-SIL-JI-S-F-3
    20.33
    Stock: 11 settimane
     
    Cavo di prolunga isolato e rivestito in silicone per termocoppia J con connettore femmina ad una uscita, lunghezza 3 m con M12 diritto e fili scoperti
      
    M12C-SIL-KI-S-F-5
    26.67
    Stock: 1 settimana
     
    Cavo di prolunga isolato e rivestito in silicone per termocoppia K con connettore femmina ad una uscita, lunghezza 5 m con M12 diritto e fili scoperti
      
    M12C-SIL-JI-S-F-5
    24.50
    Stock: 1 settimana
     
    Cavo di prolunga isolato e rivestito in silicone per termocoppia J con connettore femmina ad una uscita, lunghezza 5 m con M12 diritto e fili scoperti.
    Cavi di prolunga M8
    Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con M8C-SIL-JI-S-F-1.5
    M8C-SIL-JI-S-F-1.5
    17.59
    Stock: 1 settimana
     
    Cavo di prolunga isolato e rivestito in silicone per termocoppia J con connettore femmina ad una uscita, lunghezza 1,5 m con M8 diritto e fili scoperti
      
    M8C-SIL-KI-S-F-1.5
    16.89
    Stock: 11 settimane
     
    Cavo di prolunga isolato e rivestito in silicone per termocoppia K con connettore femmina ad una uscita, lunghezza 1,5 m con M8 diritto e fili scoperti
      
    M8C-SIL-JI-S-F-3
    20.91
    Stock: 1 settimana
     
    Cavo di prolunga isolato e rivestito in silicone per termocoppia J con connettore femmina ad una uscita, lunghezza 3 m con M8 diritto e fili scoperti
      
    M8C-SIL-KI-S-F-3
    21.33
    Stock: 11 settimane
     
    Cavo di prolunga isolato e rivestito in silicone per termocoppia K con connettore femmina ad una uscita, lunghezza 3 m con M8 diritto e fili scoperti
    Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con M8C-SIL-JI-S-F-5
    M8C-SIL-JI-S-F-5
    25.47
    Stock: 11 settimane
     
    Cavo di prolunga isolato e rivestito in silicone per termocoppia J con connettore femmina ad una uscita, lunghezza 5 m con M8 diritto e fili scoperti
      
    M8C-SIL-KI-S-F-5
    31.52
    Stock: 1 settimana
     
    Cavo di prolunga isolato e rivestito in silicone per termocoppia K con connettore femmina ad una uscita, lunghezza 5 m con M8 diritto e fili scoperti
    Tutti gli importi indicati in EUR
    We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.