Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Regolatori di limite temperatura/processo

Serie CNi-AL

Regolatori di limite  temperatura/processo | Serie CNi-AL
Nuovo

Regolatori di limite temperatura/processo

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Ingressi universali
  • Elevata precisione
  • 2 uscite per relè di allarme
  • Display a colori totalmente programmabili (allarmi visivi)
  • Facile da usare, semplice da configurare
  • Eccitazione integrata
  • Unità alimentate CA o CC
  • Rimovibile frontalmente con connettori per inserimento
  • Filtro digitale programmabile
  • Limite alto/basso
  • Ingresso di reimpostazione remota
Regolatori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sul regolatore di temperatura .

Il regolatore di limite OMEGA™ iSeries offre una flessibilità impareggiabile nelle misurazioni di processo e nelle applicazioni di allarme, in quanto accetta 10 diversi tipi di termocoppie, 18 combinazioni RTD o 4 ingressi di processo in tensione/corrente e fornisce 2 uscite d'allarme su relè e un grande display programmabile multicolori.
Le opzioni facilmente configurabili includono 11 condizioni d'allarme diverse e l'unità supporta un annunciatore audio con cicalino e un ingresso di reimpostazione esterno.

I pulsanti di configurazione del pannello anteriore permettono all'utente di scegliere i tipi di ingressi, le condizioni di allarme e il colore risultante del display. Gli ingressi di processo sono completamente scalabili, supportano virtualmente ogni unità ingegneristica con virgola decimale selezionabile, e forniscono una soluzione perfetta per pressione, flusso o altri dati di processo.
Le caratteristiche standard includono una sorgente di eccitazione integrata a 24 Vcc per trasmettitori o altri dispositivi e un alimentatore elettrico universale che accetta da 90 a 240 Vca. È disponibile un'opzione a bassa potenza che supporta 24 Vca o da 12 a 36 Vcc.

CARATTERISTICHE
Tipi di ingresso: termocoppia, RTD, tensione analogica, corrente analogica
Precisione: ±0,5 °C temperatura; 0,03% della lettura

Stabilità della temperatura:
    RTD:
0,04 °C/°C
    Termocoppia: a 25 °C: 0,05 °C/°C, compensazione giunzione fredda
    Processo: 50 ppm/°C
Velocità di lettura: 3 campioni/s
Tipi di termocoppia (ITS 90): J, K, T, E, R, S, B, C, N, L (J DIN)
Resistenza conduttore della termocoppia: 100 Ω max
Ingresso RTD (ITS 68): sensore 100/500/1000 Ω Pt, 2, 3 o 4 fili; curva 0,00385 o 0,00392)
Tensione in ingresso: da 0 a 100 mV, da 0 a 1V, da 0 a 10 Vcc
Impedenza in ingresso: 10 MΩ per 100 mV, 1 MΩ per 1 o 10 Vcc
Corrente d'ingresso: da 0 a 20 mA (carico 5 Ω)
Eccitazione
Tensione di eccitazione:
24 Vcc a 25 mA (non disponibile per opzione a bassa potenza)
Controllo di limite Allarme
1 e 2 uscite
Relè:
SPDT, 250 Vca rms o 30 Vcc @ 3 A (carico resistivo)
Funzionamento: alto/basso, sopra/sotto, banda, agganciato/non agganciato, normalmente aperto/normalmente chiuso e processo/deviazione; configurazioni da pannello frontale
Generali
Potenza:
da 90 a 240 Vca ±10%, da 50 a 400 Hz, da 110 a 300 Vcc, tensione equivalente
Opzione alimentazione a bassa tensione: 24 Vca, da 12 a 36 Vcc; la sorgente di alimentazione esterna deve soddisfare le approvazioni dell'agenzia per la sicurezza
Temperatura di esercizio: da 0 a 55 °C; 90% UR senza condensa
Protezione:
    ⅛ DIN: maschera frontale NEMA 1/Tipo 1
    1⁄32, 1⁄16 DIN: NEMA 4X/Tipo 4 (IP65) mascherina frontale
Dimensioni:
    ⅛ DIN:
48 A x 96 L x 127 mm P
    1/16 DIN: 48 A x 48 L x 127 mm P
    1/32 DIN: 25,4 A x 48 L x 127 mm P
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
CNi8-AL
411,43
Stock: 7 settimane
 
1/8 DIN limitatore con 2 relè, 90 a 240 Vac
CNi16-AL
359,28
Stock: 7 settimane
 
1/16 DIN limitatore con 2 relè, 90 a 240 Vac
CNi32-AL
301,57
Stock: 7 settimane
 
1/32 DIN limitatore con 2 relè, 90 a 240 Vac
CNi8-AL-DC
456,89
Stock: 7 settimane
 
1/8 DIN limitatore con 2 relè, da 12 a 36 Vcc
CNi16-AL-DC
404,10
Stock: 7 settimane
 
1/16 DIN limitatore con 2 relè, da 12 a 36 Vcc
CNi32-AL-DC
333,43
Stock: 7 settimane
 
1/32 DIN limitatore con 2 relè, da 12 a 36 Vcc
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.