Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Trasmettitori di Temperatura M12 per RTD Compatti e Programmabili

M12TXC

Trasmettitori di Temperatura M12 per RTD Compatti e Programmabili | M12TXC

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia CE
  • Trasmettitore Programmabile
  • Connessione M12
  • Uscita 4-20 mA
  • da -50 a 120°C (da -58 a 248°F)
Sonde, elementi e assemblati RTD ( PT100 ) - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Il sensore RTD 100Ω con trasmettitore integrato e 1/8 NPT è programmabile da un computer. Il kit di configurazione necessario per la programmazione è M12TX-CONFIG. Questa sonda unica è ideale per le zone con limitazioni di spazio dove i tradizionali collegamenti a testa sono troppo grandi per adatarvisi. Il design della filettatura M12 offre una connessione industriale sicura.

CARATTERISTICHE
Corpo: Acciaio inox AISI 316L
Lunghezza Sonda: 13 e 24 mm (0.51 e 0.94")
Diametro: 3 mm (0.12")
Tipo Sonda: Pozzetto in acciaio inox AISI 316L
Connessione al Processo: filettatura maschio 1/8 NPT o filettatura G1/8
Connessione: M12x1 maschio in conformità con VDE0627 (connessione di uscita)
Sensore: RTD PT100 classe A fino a 300°C in conformità con IEC751
Range:da -50 a 120°C (da -58 a 248°F), Temperatura massima per l’Electronica: 80°C (176°F)
Monitoraggio di Rottura del Sensore:
    Selezionabile: azione fuori scala in alto (> 21,0 mA) o fuori scala in basso (< 3.6 mA)
    Cortocircuito del sensore: fisso a azione fuori scala in basso (< 3.6 mA)
Uscita: da 4 a 20 mA
Default di Fabbrica: da 4 a 20 mA = da 0 a 100°C (da 32 a 212°F)
Carico ammissibile: 700 @ 24 Vdc [RLo= (Vsupply-8,5)/0,020]
Tempo di Risposta del trasmettitore (90%): <50 ms
Isolamento In-Out: Non isolato
Alimentazione: da 8.5 a 32 Vdc (protetto contro l’inversione di polarità)
Condizioni Ambientali:
  Temperatura:
da -40 a 80°C (da -40 a 176°F) (per il corpo in plastica)
  Umidità Relativa: da 0 a 100%
EMC: In conformità alla EN 61326
Grado di Protezione: IP65 e IP67 In conformità alla IEC60529
Precisione Trasmettitore: massimo di ± 0, 2°C o ± 0.2% dello span
Sensore: classe A in conformità alla IEC751
Influenza della Temperatura [Deviazione da 20 °C (68 °F)]: Massimo di ±0,3 °C/25°C (77°F) o ±0,3% dello span/25°C (77°F)
Influenza della Tensione di Alimentazione: Trascurabile
Configurazioni del range: È possibile impostare il range di temperatura in ingresso (span) con il kit di configurazione M12TX-CONFIG (PC con sistema operativo Windows® necessario)
Aggiustamenti di Zero: Qualsiasi valore tra -50 e 50°C (-58 ÷ 122°F)
Span minimo: 50°C (122°F) [se il valore di zero si trova tra uno di questi valori:-40°C (-40°F), -20°C (-4°F), 0°C (32°F), 20°C (68°F), 40°C (104°F), il minimo span sarà di 20°C (68°F) piuttosto che di 50°C (122°F)]
Compensazione dell’Errore del Sensore: Su due 2 punti (massimo 1% dello span)
    Impostazioni di Fabbrica: da 0 a 100°C (da 32 a 302°F)/rottura sensore > 21 mA (fuori scala in alto)
Tempo di Risposta: Diametro da 3 mm (0.12") <3.5 secondi, diametro da 6 mm (0.24") <13 secondi (test in acqua secondo la IEC751- tempo per raggiungere il 63.2% del cambiamento istantaneo di temperatura)
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Standard
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con M12TXC-PT100-3MM-13MM-1/8NPT
M12TXC-PT100-3MM-13MM-1/8NPT
115.13
Stock: 5 settimane
 
Trasmettitore di Temperatura, uscita da 4 a 20 mA, diametro 3 mm (0.11'), lunghezza 13 mm (0.5'), 1⁄8 NPT
  
M12TXC-PT100-3MM-24MM-1/8NPT
122.04
Stock: In magazzino
 
Trasmettitore di Temperatura, uscita da 4 a 20 mA, diametro 3 mm (0.11'), lunghezza 24 mm (0.94'), 1⁄8 NPT
Metriche
  
M12TXC-PT100-3MM-13MM-G1/8
122.04
Stock: 13 settimane
 
Trasmettitore di Temperatura, uscita da 4 a 20 mA, diametro 3 mm (0.11'), lunghezza 13 mm (0.5'), filettatura G1⁄8
  
M12TXC-PT100-3MM-24MM-G1/8
122.04
Stock: 13 settimane
 
Trasmettitore di Temperatura, uscita da 4 a 20 mA, diametro 3 mm (0.11'), lunghezza 24 mm (0.94'), filettatura G1⁄8
Accessori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con M12TX-CONFIG
M12TX-CONFIG
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Kit di configurazione per M12TX, interfaccia USB, cavi di connessione, software di programmazione per Windows®
  
M12TX-CONFIG-SET
363.72
Stock: 1 settimana
 
Accessory to configure the M12TX series devices through a PC with Windows 10 or higher and the TTX-Platform software
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito completo di manuale dell’utente.
Esempio di Ordinazione: (1) M12TXC-PT100-3MM-13MM-1/8NPT Trasmettitore di Temperatura, uscita da 4 a 20 mA, diametro 3 mm (0.11'), lunghezza 13 mm (0.5'), 1⁄8 NPT, €115.13

Manuali dei prodotti:

Download M12 Series - Temperature Transmitter with 100 Ohm RTD
Download M12TX-CONFIG - Configuration Kit for M12TX
Download M12 Series - Temperature Transmitter with 100 Ohm RTD
Download M12TX-CONFIG - Configuration Kit for M12TX
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.