Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia)800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

La tua unica fonte per la misura e il controllo di processo

Prodotti per l'Automazione

CSMSTR
Il modello CSMSTR è una piattaforma di comunicazione e di controllo progettato per l'uso con moduli slave della serie di controllori modulari. Il CSMSTR utilizza un protocollo proprietario seriale ad alta velocità per comunicare, tramite collegamento backplane, fino a 16 moduli slave. Attraverso la stessa connessione, il master fornisce anche una alimentazione ai moduli.
Da €910,00
Dettagli >>
Supporto

800 906 907