Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Rivelatori di temperatura a resistenza (RTD)


Le sonde RTD sono sensori di temperatura di precisione che funzionano particolarmente bene in ambienti elettricamente rumorosi.

Serie PR-21
Serie PR-21
Sensore RTD con connettore M12 per controllo di processo e applicazioni di test e misurazione.
ACQUISTARE ORA »
F2020
F2020
Elementi RTD in Platino a Film Sottile. Pt100 e Pt1000 ohm, 2 x 2 mm
ACQUISTARE ORA »
M12TX
M12TX
Trasmettitore di Temperatura M12 con 100Ω RTD
ACQUISTARE ORA »
M12TXC
M12TXC
Trasmettitori di Temperatura M12 per RTD Compatti e Programmabili
ACQUISTARE ORA »
M12TXSS
M12TXSS
Trasmettitori di Temperatura M12 in Acciaio Inox per RTD
ACQUISTARE ORA »
Serie B-P, B-J, B-K, B-T, B-N
Serie B-P, B-J, B-K, B-T, B-N
Gruppi Pt100 e termocoppie con testa DIN B per applicazioni industriali.
ACQUISTARE ORA »
serie HSRTD
serie HSRTD
Sensori RTD ermeticamente sigillati.
ACQUISTARE ORA »
Serie P, J, K, T, N
Serie P, J, K, T, N
Sonde a termocoppia e Pt100 per applicazioni industriali e di laboratorio. Diametri da 2 a 6 mm
ACQUISTARE ORA »
Serie PR-11
Serie PR-11
Sonde RTD con terminazione a cilindretto sigillato.
ACQUISTARE ORA »
Serie PR-25CU
Serie PR-25CU
Sensore RTD con punta in rame per risposta rapida
ACQUISTARE ORA »
Serie PR-26
Serie PR-26
Sensore RTD con connettore M12
per applicazioni di controllo di processo, test e misurazione

ACQUISTARE ORA »
Serie PR-31
Serie PR-31
Sonde RTD piegabili e resistenti alle vibrazioni con connettore M12 saldati ad alta temperatura
ACQUISTARE ORA »
Nuovo
Serie PRS-S-NB9W
Serie PRS-S-NB9W
Gruppi RTD per applicazioni sanitarie per impieghi standard con testa di protezione.
ACQUISTARE ORA »
serie PRS-TW-M12 di sensori RTD igienici
serie PRS-TW-M12 di sensori RTD igienici
Sensore Pt100 rimovibile e pozzetto termico RTD igienici, con connettore M12 per l'uso in processi puliti (CIP Clean-In-Place).
ACQUISTARE ORA »

Sono disponibili anche i seguenti prodotti, ma le descrizioni non sono ancora state tradotte

RTDM12
RTDM12
Compact RTD Temperature Sensors
ACQUISTARE ORA »
M12C Series Extension Cables
M12C Series Extension Cables
DC Cable Assemblies for Probes, Sensors and Transmitters
ACQUISTARE ORA »
M12CM-RTD
M12CM-RTD
High Temperature M12 Extension Cables
ACQUISTARE ORA »
M12TX-PT100
M12TX-PT100
Inline RTD Temperature Transmitter for 100Ω PT RTDs
ACQUISTARE ORA »
PR-21SL-M12 Series
PR-21SL-M12 Series
Spring Loaded RTD | Vibration Resistant with M12 Connector for use in Thermowells
ACQUISTARE ORA »
PRS-CB Series
PRS-CB Series
Sanitary RTD Sensors with Integral Cables for use in CIP Clean-In-Place Applications
ACQUISTARE ORA »
PRS-M12 Series
PRS-M12 Series
3-A Approved Sanitary RTD Sensor with M12 Connector for use in Sanitary or Hygienic Clean-In-Place (CIP) Applications
ACQUISTARE ORA »
PRS-TW-NB9W Series
PRS-TW-NB9W Series
Sanitary RTD Sensor with Thermowell/ Removable Sensor/ Connection Head For Use in Clean-In-Place (CIP) Processes
ACQUISTARE ORA »
PRTF-12, PRTF-14, PRTF-18, PRTF-19  Series
PRTF-12, PRTF-14, PRTF-18, PRTF-19 Series
Platinum RTD Sensors With Industrial Protection Heads
ACQUISTARE ORA »
PRTF-13 Series
PRTF-13 Series
Platinum RTD Probe with pt100 Ohm Thin Film DIN Platinum RTD Element and 3 Prong Heavy Duty Connector
ACQUISTARE ORA »
PRTF-16 Series
PRTF-16 Series
Platinum RTD With Utility Handle
ACQUISTARE ORA »
PRTF10-E-BX Series
PRTF10-E-BX Series
General Purpose RTD Probes with Fiberglass Insulated Cables and Stainless Steel BX Armor Hose
ACQUISTARE ORA »
PRTF10-E-SB Series
PRTF10-E-SB Series
General Purpose RTD Probes with Stainless Steel Braided Fiberglass Insulated and Jacketed Cables
ACQUISTARE ORA »
PRTF11-E-BX
PRTF11-E-BX
RTD Probes with Transitions and Stainless Steel BX Armor Cable for Industrial Applications
ACQUISTARE ORA »
PRTF11-E-GG
PRTF11-E-GG
RTD Probes with Transitions, Strain Relief Springs and Fiberglass Insulated and Jacketed Cables
ACQUISTARE ORA »
PRTF11-E-SB Series
PRTF11-E-SB Series
RTD Probes with Transitions, Strain Relief Springs and Fiberglass Insulated & Jacketed Stainless Steel Braided Cables
ACQUISTARE ORA »
View All RTDs
View All RTDs
View our large selection, including general purpose, quick disconnect, indutrial, extruder, surface measurement, and more!
ACQUISTARE ORA »
PIK & PUK Series DIN Rail Terminal Blocks
PIK & PUK Series DIN Rail Terminal Blocks
Sensor and Multi-Level DIN Rail Terminal Blocks with Screw Connection. Ideal for 2-& 3-wire RTDs.
ACQUISTARE ORA »
PRMAG Series
PRMAG Series
Magnetic-Mount RTD Sensors
ACQUISTARE ORA »
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.