Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Celle di carico e sensori di forza


Tradurre il carico o la forza in un segnale elettrico.

Serie LCMKD
Serie LCMKD
celle di carico miniaturizzate a bottone, da 0-10 a 0-5,000 Newtons
ACQUISTARE ORA »
Serie LCMWD
Serie LCMWD
Celle di carico a rondella, misurano la forza di compressione del bullone da 0-1kN a0-200kN
ACQUISTARE ORA »
Serie LC201/LCM201
Serie LC201/LCM201
Cella di carico in miniatura a trazione e compressione di diametro di 19 mm (0,75").
ACQUISTARE ORA »
Serie LC202/LCM202
Serie LC202/LCM202
Cella di carico in miniatura universal a perno, di diametro da 25 a 35 mm (da 1" a 1,38").
ACQUISTARE ORA »
Serie LC302/LCM302
Serie LC302/LCM302
Cella di carico a compressione di diametro da 19 mm (0,75") in acciaio inox.
ACQUISTARE ORA »
Serie LC703/LCM703
Serie LC703/LCM703
Collegamenti di trazione mini a basso profilo da 19 a 25 mm (0,75 a 1") di altezza, modelli standard e metrici
ACQUISTARE ORA »
Serie LCFL/LCMFL
Serie LCFL/LCMFL
Cella di carico in miniatura economica a trazione o compressione con diametro di 19 mm (0,75") e 25,4 mm (1") in modelli standard e metrici.
ACQUISTARE ORA »
Serie LCL
Serie LCL
Celle di carico a lamina sottile ed a ponte completo per carichi da 0-113 g a 0-18 kgf.
ACQUISTARE ORA »
Serie LCP
Serie LCP
Cella di carico load pin

ACQUISTARE ORA »
Nuovo
 

Sono disponibili anche i seguenti prodotti, ma le descrizioni non sono ancora state tradotte

LC103B
LC103B
High Accuracy, Stainless Steel, S-Beam Load Cells
ACQUISTARE ORA »
LC101 and LC111 Series
LC101 and LC111 Series
S-Beam Load Cell - Stainless Steel Construction, High Accuracy, Economical Price
ACQUISTARE ORA »
LC204
LC204
High Accuracy Miniature Universal Load Cells | 2" Diameter | 25 to 10,000 lb
ACQUISTARE ORA »
LC601
LC601
Low Range Constant Moment Beam Load Cells with 4-Direction Overload Stops
ACQUISTARE ORA »
LC8200
LC8200
Through-Hole Bolt Load Cells, 2.00 Inch O.D.
ACQUISTARE ORA »
LCFD
LCFD
Subminiature Tension or Compression Load Cell | 0.75" to 1" Diameter | 1Kg to 1,000 lb
ACQUISTARE ORA »
LCGB Series
LCGB Series
Miniature Compression Load Cell with Through-Body Mounting Holes
ACQUISTARE ORA »
LCGD
LCGD
Miniature Compression Load Cell | 25 to 50,000 lb
ACQUISTARE ORA »
LCKD
LCKD
Subminiature Compression Load Cell | 1kg to 1,000 lb
ACQUISTARE ORA »
LCMHD Series
LCMHD Series
Low Profile Tension and Compression Load Cells, Metric, ±2.5 kgF to ±10,000 kgF
ACQUISTARE ORA »
LCR Series Load Cell
LCR Series Load Cell
S-Beam Load Cells, High Accuracy, Rugged for Industrial Applications
ACQUISTARE ORA »
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.