1 / 8 < / font> & ¼ o con il montaggio a pannello o con custodie di tipo NEMA 4/4X.">
Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Controlli e motori CC


I motori industriali CC a magneti permanenti sono progettati per l'utilizzo con i regolatori / dispositivi di controllo SCR disponibili in 0-90 e 0-180 Vcc. da ¼ a 2 HP DC regolatore / dispositivo di controllo motore con SCR e PWM (Pulse Width Modulated) e stile di controllo di tensione disponibile per il montaggio a pannello DIN 1 / 8 < / font> & ¼ o con il montaggio a pannello o con custodie di tipo NEMA 4/4X.

Sono disponibili anche i seguenti prodotti, ma le descrizioni non sono ancora state tradotte

LDI-119
LDI-119
High Accuracy Displacement Transducer/Motion Sensors (LVIT)
ACQUISTARE ORA »
LDI-G19
LDI-G19
Compact Spring Loaded Linear Variable Inductive Position Sensor
ACQUISTARE ORA »
OMDC-CF Series Motor Speed Sensor
OMDC-CF Series Motor Speed Sensor
Speed Sensor Kit for AC or DC NEMA "C" Face Motors, for use with Tachometers and Close Loop Controls.
ACQUISTARE ORA »
OMDC-PU-E and -R Series
OMDC-PU-E and -R Series
AC or DC Motor Speed Sensors from 1- 20 pulses per revolution to monitor speed and direction.
ACQUISTARE ORA »
OM-HFPU Series Front Panels for Meters & Controllers
OM-HFPU Series Front Panels for Meters & Controllers
Pre-Cut Front Panels for DIN Meters and Controllers for NEMA 4X Fiberglass Enclosures, Sizes 12x10 & 16x14"
ACQUISTARE ORA »
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.