Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia)800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

La tua unica fonte per la misura e il controllo di processo

Azionamenti e motori

  Vedi tutto
Azionamenti
Azionamenti
Sistemi che controllano la rotazione e il movimento dei motori elettrici. Disponibile per motori a frequenza variabile e motori passo-passo. VEDI PRODOTTI »
      
Motori passo-passo
Motori passo-passo
Motori passo-passo resistenti per il controllo di precisione di movimento. VEDI PRODOTTI »
Contattori motore e protezioni
Contattori motore e protezioni
Contattori, relè di sovraccarico, protezioni manuali e relè di controllo. VEDI PRODOTTI »
      
Motori CA per uso generale
Motori CA per uso generale
Motori industriali a corrente alternata per uso generale. Disponibili in acciaio laminato a 56C e cornice in ghisa T, i nostri 3 motori trifase sono ad inverter e possono essere utilizzati con i nostri azionamenti di motori CA. VEDI PRODOTTI »
Controlli e motori CC
Controlli e motori CC
I motori industriali CC a magneti permanenti sono progettati per l'utilizzo con i regolatori / dispositivi di controllo SCR disponibili in 0-90 e 0-180 Vcc. da ¼ a 2 HP DC regolatore / dispositivo di controllo motore con SCR e PWM (Pulse Width Modulated) e stile di controllo di tensione disponibile per il montaggio a pannello DIN 1 / 8 < / font> & ¼ o con il montaggio a pannello o con custodie di tipo NEMA 4/4X. VEDI PRODOTTI »