Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Azionamenti e motori


Sistemi che controllano la rotazione e il movimento dei motori elettrici. Disponibile per motori a frequenza variabile e motori passo-passo.

Serie HW3000
Serie HW3000
Filo di collegamento a conduttore singolo con isolamento in PVC—UL 1007/1569, CSA TR-64.
ACQUISTARE ORA »

Sono disponibili anche i seguenti prodotti, ma le descrizioni non sono ancora state tradotte

OMT Series
OMT Series
General Purpose AC Motors, 56C Flange, Single Phase, Fractional and Integral HP
ACQUISTARE ORA »
LDI-119
LDI-119
High Accuracy Displacement Transducer/Motion Sensors (LVIT)
ACQUISTARE ORA »
LDI-G19
LDI-G19
Compact Spring Loaded Linear Variable Inductive Position Sensor
ACQUISTARE ORA »
STM Series
STM Series
Integrated Stepper Drives/Motors with Advanced Features and Control Options
ACQUISTARE ORA »
C25 Series
C25 Series
Definite Purpose Contactors
ACQUISTARE ORA »
Si3540
Si3540
Programmable Stepper Drive with Integrated Power Supply
ACQUISTARE ORA »
ST Series
ST Series
High Performance Stepper Drives With Advanced Features And Control Options
ACQUISTARE ORA »
STAC6 Series
STAC6 Series
High Performance Stepper Drives with Integrated Power Supply
ACQUISTARE ORA »
XTCE and XTOB Series
XTCE and XTOB Series
IEC Contactors and Overload Relays
ACQUISTARE ORA »
XTMC Series
XTMC Series
Mini IEC Contactors and Overload Relays
ACQUISTARE ORA »
1240i
1240i
Programmable Step Motor Indexer/Drive
ACQUISTARE ORA »
130 Series
130 Series
Reversing DC Motor Speed Control
ACQUISTARE ORA »
2035
2035
Stepper Motor Drive
ACQUISTARE ORA »
3540i
3540i
Programmable Step Motor Indexer/Drive
ACQUISTARE ORA »
3540M
3540M
Microstepping Motor Drives
ACQUISTARE ORA »
9575H3A000
9575H3A000
PANEL MOUNT 40 AMP AA RELAY
ACQUISTARE ORA »
HDR Series
HDR Series
Worm Gear Speed Reducers
ACQUISTARE ORA »
KU-VKA
KU-VKA
Rotary Disconnect Switches: Extended & Direct Handles
ACQUISTARE ORA »
MVX9000 Series
MVX9000 Series
Sensorless Vector Adjustable Frequency AC Drives
ACQUISTARE ORA »
NFX9000 Series
NFX9000 Series
Adjustable Frequency AC Drives
ACQUISTARE ORA »
OMAT Series
OMAT Series
56C Flange Rolled Steel Motors
ACQUISTARE ORA »
OMDC-CF Series Motor Speed Sensor
OMDC-CF Series Motor Speed Sensor
Speed Sensor Kit for AC or DC NEMA "C" Face Motors, for use with Tachometers and Close Loop Controls.
ACQUISTARE ORA »
OMDC-PU-E and -R Series
OMDC-PU-E and -R Series
AC or DC Motor Speed Sensors from 1- 20 pulses per revolution to monitor speed and direction.
ACQUISTARE ORA »
OME Series
OME Series
General Purpose AC Motors, Industrial Duty Three-Phase
ACQUISTARE ORA »
PS Series
PS Series
Power Supplies for Stepper Drives
ACQUISTARE ORA »
OM-CONV-USB
OM-CONV-USB
RS-232 to USB Interface Converter
ACQUISTARE ORA »
EGB3000
EGB3000
Molded Case Circuit Breakers
ACQUISTARE ORA »
OM-HFPU Series Front Panels for Meters & Controllers
OM-HFPU Series Front Panels for Meters & Controllers
Pre-Cut Front Panels for DIN Meters and Controllers for NEMA 4X Fiberglass Enclosures, Sizes 12x10 & 16x14"
ACQUISTARE ORA »
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.