Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia)800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

La tua unica fonte per la misura e il controllo di processo

Regolatore, misuratore e dispositivi di commutazione

  Vedi tutto
Regolatori / Dispositivi di controllo di temperatura / processo
Regolatori / Dispositivi di controllo di temperatura / processo
Una varietà di regolatori / dispositivi di controllo a microprocessore 1/4, 1/8 e 1/16 DIN con una vasta gamma di caratteristiche e funzioni ed opzioni di montaggio. VEDI PRODOTTI »
      
Regolatori / Dispositivi di controllo da banco
Regolatori / Dispositivi di controllo da banco
Un misuratore da banco è lo strumento portatile ideale che può facilmente essere installato nella vostra postazione di lavoro. Offriamo molti stili per gestire da singolo a più ingressi. VEDI PRODOTTI »
Misuratori
Misuratori
Consulta la nostra vasta selezione di misuratori portatili ed a monitoraggio a pannello per le applicazioni di temperatura. VEDI PRODOTTI »
      
Scanner
Scanner
Se si hanno multi segnali di ingresso di processo / temperatura da visualizzare, non occorre cercare oltre, in quanto abbiamo la soluzione per te. I nostri misuratori a più canali riducono l'ingombro e massimizzano la convenienza in un unico dispositivo di visualizzazione. VEDI PRODOTTI »
Regolatori / Dispositivi di controllo di limite
Regolatori / Dispositivi di controllo di limite
Prevenire danni catastrofici: i regolatori / dispositivi di controllo a limite di sicurezza sono progettati con una vasta gamma di opzioni e funzioni di controllo per soddisfare la vostra applicazione e le esigenze di risparmio. VEDI PRODOTTI »
      
Temporizzatori e Contatori
Temporizzatori e Contatori
Se stai cercando di equipaggiare il tuo pannello di controllo con un contatore o timer a display, consulta i nostri temporizzatori e contatori che sono in grado di fornire molte funzionalità a prezzi competitivi. VEDI PRODOTTI »
SCR, SSR e Contattori
SCR, SSR e Contattori
Completare o interrompere un circuito elettrico senza parti in movimento, in modo semplice e veloce. I relè a stato solido sono disponibili in molti stili e dimensioni. VEDI PRODOTTI »
      
Interruttori temperatura termostati
Interruttori temperatura termostati
Easy process temperature maintenance, for use in various applications from comfort heating to freeze protection. VEDI PRODOTTI »