Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia)800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

La tua unica fonte per la misura e il controllo di processo

Misuratori di test- Misurazione della temperatura

  Vedi tutto
Termometri a infrarossi portatili senza contatto
Termometri a infrarossi portatili senza contatto
Una vasta gamma di termometri palmari senza contatto per l'uso in molte applicazioni e con la compatibilità con più calibrazioni. VEDI PRODOTTI »
      
Misuratori palmari di temperatura
Misuratori palmari di temperatura
Termometri portatili offerti con una varietà di opzioni e funzioni diverse. VEDI PRODOTTI »
Accessori per i misuratori da pannello
Accessori per i misuratori da pannello
Dagli allarmi acustici / quadri di segnalazione, alle viti per pannelli, a coperture a prova di schizzi, a selettori e SSR (Relè a stato solido), abbiamo l'accessorio che cerca per completare il processo d'installazione del sistema di misurazione. VEDI PRODOTTI »
      
Tester termometri tascabili
Tester termometri tascabili
I termometri digitali a forma di penna o stick forniscono un modo economico per leggere le temperature nel settore agricolo, in quello alimentare, nel riscaldamento e nella ventilazione, in auto, nella fotografia, nel settore farmaceutico e nelle applicazioni di laboratorio. VEDI PRODOTTI »
Misuratori di precisione da banco
Misuratori di precisione da banco
Un misuratore da banco è il dispositivo portatile ideale che può essere facilmente installato nella vostra postazione di lavoro. Offriamo molti stili per sostenere da singolo a più ingressi. VEDI PRODOTTI »
      
Tester di tipo stick
Tester di tipo stick
Il massimo in termini di portabilità per la lettura d'umidità o della temperatura. VEDI PRODOTTI »
Misuratori di temperatura da pannello
Misuratori di temperatura da pannello
Una varietà di regolatori / dispositivi di controllo a microprocessore a 1/4, 1/8 e 1/16 DIN con una vasta gamma di caratteristiche e funzioni. VEDI PRODOTTI »