Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Termometri a infrarossi portatili senza contatto


Una vasta gamma di termometri palmari senza contatto per l'uso in molte applicazioni e con la compatibilità con più calibrazioni.

OS423-LS
OS423-LS
Termometro professionale ad infrarossi con emissione regolabile, mirino laser a punto/cerchio, campo visivo 30:1 ed intervallo da -60 a 800 °C.
ACQUISTARE ORA »
Misuratori Palmari Product Finder
Misuratori Palmari Product Finder
Product Finder per Misuratori Palmari di Temperatura, Umidità, pH, Conducibilità, Tensione, Corrente, Flusso, Pressione e molto altro ancora!
ACQUISTARE ORA »
OMEGASCOPE®  Serie OS523E/OS524E
OMEGASCOPE® Serie OS523E/OS524E
Termometro all'infrarosso portatile ad elevate prestazioni per le alte temperature.
ACQUISTARE ORA »
Serie OS425
Serie OS425
Misuratore di temperatura digitale professionale all'infrarosso con campo visivo 50:1 ed a montaggio magnetico.
ACQUISTARE ORA »

Sono disponibili anche i seguenti prodotti, ma le descrizioni non sono ancora state tradotte

OSXL-T420 Series
OSXL-T420 Series
High Performance Infrared Camera
ACQUISTARE ORA »
OS-VIR50
OS-VIR50
Digital Infrared Video Thermometer
ACQUISTARE ORA »
OS418-LS
OS418-LS
Non-Contact Infrared Thermometer with Relative Humidity
ACQUISTARE ORA »
OS758-LS
OS758-LS
Dual Laser Infrared Thermometer
ACQUISTARE ORA »
OSXL-EX Series
OSXL-EX Series
Compact Infrared Cameras - Thermal Imagers
ACQUISTARE ORA »
OS1327D
OS1327D
Infrared Thermometer with USB Interface
ACQUISTARE ORA »
Dual Non-Contact Laser High-Temperature Infrared Thermometer
Dual Non-Contact Laser High-Temperature Infrared Thermometer
Dual Laser Infrared Thermometer, 75:1 Narrow Field of View
ACQUISTARE ORA »
OSXL-TIM3
OSXL-TIM3
High Value Thermal Imager Camera
ACQUISTARE ORA »
OSXL207
OSXL207
Non-Contact Infrared Thermometer
ACQUISTARE ORA »
RH297 Series
RH297 Series
  Discontinued - Pinless Moisture/Relative Humidity Meter With Infrared Thermometer
ACQUISTARE ORA »
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.