Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia)800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

La tua unica fonte per la misura e il controllo di processo

Materiale di precisione di calibrazione e riferimento punto freddo

  Vedi tutto
Guida alla scelta del calibratore
Guida alla scelta del calibratore
Cercare e confrontare i vari tipi di calibratori per trovare quello adatto alla vostra applicazione. VEDI PRODOTTI »
      
Calibratori corpo nero ad infrarossi.
Calibratori corpo nero ad infrarossi.
calibrazione dei pirometri infrarossi. I calibratori a corpo nero (black body) utilizzano un bersaglio specifico di alta emissività che riduce al minimo gli errori di lettura. VEDI PRODOTTI »
Camere di riferimento punto di congelamento ™
Camere di riferimento punto di congelamento ™
Una camera di riferimento a 0°C preciso e stabile, può essere utilizzata per la calibrazione delle sonde di temperatura ma sono anche comunemente utilizzati nel simulare un segnale termocoppia per la calibrazione e la verifica di strumenti che leggono le termocoppie. VEDI PRODOTTI »
      
Convertitori da termocoppia ad analogico
Convertitori da termocoppia ad analogico
Convertire i segnali di ingresso termocoppia o infrarossi da una termocoppia in un segnale analogico per l'uso con registratori ed altri strumenti. VEDI PRODOTTI »
Calibratori di sonde a blocco secco a punto caldo ®
Calibratori di sonde a blocco  secco a punto caldo ®
I calibratori Punto caldo ® di sonde a blocco secco offrono una soluzione veloce, precisa e stabile per la calibrazione di sonde di temperatura. VEDI PRODOTTI »
      
Forni Muffle
Forni Muffle
Applicazione ideale per il trattamento termico dei materiali, la ricerca e la determinazione del campione nel campo geologico, metallurgico e delle acque reflue. Queste fornaci sono utilizzate anche in chimica, in fisica, in ingegneria e nei laboratori. VEDI PRODOTTI »
Calibratori di sonde a bagno di sabbia fluidica
Calibratori di sonde a bagno di sabbia fluidica
I bagni fluidizzati forniscono sicurezza, un rapido trasferimento del calore ed il controllo accurato della temperatura, che consentono una calibrazione efficiente e sicura e mantengono la temperatura per strumenti sensibili. VEDI PRODOTTI »
      
Bagni a circolazione
Bagni a circolazione
Mantenere la temperatura del liquido è una delle opzioni disponibili per soddisfare la maggior parte delle applicazioni di laboratorio e industriali. VEDI PRODOTTI »
Calibratori palmari portatili, simulatori, analizzatori
Calibratori palmari portatili, simulatori, analizzatori
Strumenti di calibrazione portatili ideali per l'uso in loco nei processi industriali, nelle apparecchiature per la diagnosi ed anche nei campi della ricerca e dello sviluppo. VEDI PRODOTTI »
      
Calibratori ad alta precisione da banco, termometri
Calibratori ad alta precisione da banco, termometri
Unità trasportabili progettate per fornire una temperatura controllata con elevata stabilità ed una elevata uniformità in tutte le gamme del calibratore. VEDI PRODOTTI »