Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Camere di riferimento punto di congelamento ™


Una camera di riferimento a 0°C preciso e stabile, può essere utilizzata per la calibrazione delle sonde di temperatura ma sono anche comunemente utilizzati nel simulare un segnale termocoppia per la calibrazione e la verifica di strumenti che leggono le termocoppie.

Sono disponibili anche i seguenti prodotti, ma le descrizioni non sono ancora state tradotte

TRP Probes
TRP Probes
TRP Temperature Reference Probes for Thermocouple Calibration
ACQUISTARE ORA »
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.