Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia)800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

La tua unica fonte per la misura e il controllo di processo

Trasduttori di pressione

  Vedi tutto
Trasduttori di pressione con uscita in millivolt
Trasduttori di pressione con uscita in millivolt
I trasduttori di pressione più economici, con un segnale di uscita basso e l'uscita effettiva è direttamente proporzionale alla potenza di ingresso del trasduttore di pressione o all'eccitazione. VEDI PRODOTTI »
      
Trasduttori di pressione con uscita di tensione
Trasduttori di pressione con uscita di tensione
Include la funzione di condizionamento integrale del segnale per alte uscite, normalmente 0-5Vcc o 0-10V, e può essere utilizzato in un ambiente molto più industriale. VEDI PRODOTTI »
Trasduttori di pressione ad uscita di corrente e trasmettitori di pressione.
Trasduttori di pressione ad uscita di corrente e trasmettitori di pressione.
Da usare quando il segnale deve essere trasmesso lunghe distanze. Non è raro usare questi trasduttori in applicazioni in cui il cavo deve essere di 1000 misuratorio più. VEDI PRODOTTI »
      
Trasmettitori di pressione differenziale e trasduttori di pressione
Trasmettitori di pressione differenziale e trasduttori di pressione
Spesso utilizzato per la misura di flusso dove possono registrare la differenza di pressione attraverso fessure, strette feritorie o altre tipi di elementi primari. VEDI PRODOTTI »
Trasduttori di pressione speciali
Trasduttori di pressione speciali
Una varietà di trasduttori di pressione con caratteristiche speciali per molte applicazioni non standard. VEDI PRODOTTI »
      
Trasduttori di pressione con uscita digitale
Trasduttori di pressione con uscita digitale
Grazie ai circuiti digitali ad alta velocità incorporati l'uscita è direttamente digitale. Opzioni di comunicazioni USB e RS485 a lunga distanza. Include il software e .NET API che supporta i misuratori OMEGA digitali per pressione e carico . VEDI PRODOTTI »