Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia)800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

La tua unica fonte per la misura e il controllo di processo

Etichette indicatrici, pastelli , cementi e vernici

  Vedi tutto
Etichette indicatrici di temperatura reversibili
Etichette indicatrici di temperatura reversibili
Etichette reversibili a sensore a cristalli liquidi che cambiano aspetto una volta che una certa temperatura viene raggiunta. Possono essere utilizzati più e più volte. VEDI PRODOTTI »
      
Etichette indicatrici OMEGALABEL ® di temperatura non reversibili
Etichette indicatrici OMEGALABEL ® di temperatura non reversibili
Etichette sensore a cambiamento irreversibile che variano il loro aspetto una volta che una certa temperatura viene raggiunta; possono essere utili quando si richiede la conferma che la temperatura di un apparecchio o di un materiale non abbia superato un certo livello. VEDI PRODOTTI »
      
Kit OMEGAMARKER ® di test della temperatura
Kit OMEGAMARKER ® di test della temperatura
Kit di temperatura facili da utilizzare: è sufficiente marcare la zona interessata con il colore di temperatura corretto e quando tale temperatura è raggiunta, la zona marcata cambia di colore. VEDI PRODOTTI »
Carte indicatrici di umidità reversibili
Carte indicatrici di umidità reversibili
Etichette a sensore di umidità economiche. VEDI PRODOTTI »
      
Cementi OMEGABOND ® ad alta temperatura e resine epossidiche
Cementi OMEGABOND ® ad alta temperatura e resine epossidiche
Paste termicamente conduttive, grassi e cementi per l'incollaggio permanente di termocoppie, RTD a film sottile, termistori e sensori di temperatura per le maggiori superfici. VEDI PRODOTTI »
Kit di montaggio per termocoppia
Kit di montaggio per termocoppia
Tutto il necessario per assemblare le termocoppie. VEDI PRODOTTI »