Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia)800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

La tua unica fonte per la misura e il controllo di processo

Apparecchi di taratura

  Vedi tutto
Forni da banco
Forni da banco
Ideale per applicazioni di trattamento termico e per prove di materiali. Questi forni sono utilizzati anche in chimica, fisica, ingegneria e laboratori. VEDI PRODOTTI »
      
Misuratori da banco di precisione
Misuratori da banco di precisione
Indicatori di alta precisione per l'utilizzo in laboratori di prova e calibrazione. VEDI PRODOTTI »
Bagni a circolazione
Bagni a circolazione
Mantenere la temperatura del liquido con opzioni disponibili per soddisfare la maggior parte delle applicazioni di laboratorio e industriali. VEDI PRODOTTI »
      
Generatori di corrente e tensione
Generatori di corrente e tensione
Tutte le funzioni per controllare, tarare e risolvere loop di controllo di processo e una varietà di stili per uso di laboratorio o sul campo. VEDI PRODOTTI »
Calibratori a blocco secco
Calibratori a blocco secco
Soluzione veloce, precisa, stabile per la calibrazione di sonde di temperatura. VEDI PRODOTTI »
      
Calibratori ad alta precisione
Calibratori ad alta precisione
Unità trasportabili progettate per fornire una temperatura controllata con elevata stabilità e una elevata uniformità in tutte le gamme del calibratore. VEDI PRODOTTI »
Generatori di umidità
Generatori di umidità
Sensori a specchio refrigerati altamente affidabili e precisi per fornire un'umidità controllata ed una temperatura ambiente ideali per la calibrazione dei sensori di umidità. VEDI PRODOTTI »
      
Sorgente a corpo nero infrarossi
Sorgente a corpo nero infrarossi
calibrazione dei pirometri ad infrarossi. I calibratori a corpo nero utilizzano un bersaglio specifico che ha un’alta emissività per ridurre al minimo gli errori di emissività. VEDI PRODOTTI »
Simulatori multifunzione
Simulatori multifunzione
Sincerarsi di ottenere letture precise, compatibili con i sistemi pulsati ed i trasmettitori. VEDI PRODOTTI »
      
Bagni di sabbia
Bagni di sabbia
I bagni fluidizzati forniscono sicurezza, un rapido trasferimento del calore ed il controllo accurato della temperatura, che consentono una calibrazione efficiente e sicura e mantengono la temperatura per strumenti sensibili. VEDI PRODOTTI »
Termocoppia e simulatori RTD
Termocoppia e simulatori RTD
Strumenti di calibrazione altamente portatili ideali per l'uso in loco nelle industrie di processo, nelle apparecchiature per la diagnosi di fabbrica ed anche per la ricerca e lo sviluppo. VEDI PRODOTTI »
      
Gallerie del vento
Gallerie del vento
Da banco di dimensioni con una camera di flusso altamente uniforme. Semplice selezione di portate per la calibrazione rapida di anemometri. VEDI PRODOTTI »
Calibratori di pH
Calibratori di pH
La soluzione veloce, precisa e stabile per la calibrazione di apparecchiature pH. VEDI PRODOTTI »