Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Sensori e trasduttori

  Vedi tutto
Trasduttori di prossimità
Trasduttori di prossimità
Sensori di prossimità induttivi con uscite a collettore aperto. VEDI PRODOTTI »
      
Sensore di spostamento
Sensore di spostamento
Trasduttori di spostamento anche non a contatto. VEDI PRODOTTI »
Trasduttori di pressione
Trasduttori di pressione
Modelli con uscita di tensione, corrente e millivolt. VEDI PRODOTTI »
      
Pressostati
Pressostati
Fornire un contatto di chiusura o un'uscita a collettore aperto fino al raggiungimento di una soglia di pressione. VEDI PRODOTTI »
Celle di carico e sensori di forza
Celle di carico e sensori di forza
Tradurre il carico o la forza in un segnale elettrico. VEDI PRODOTTI »
      
Sensori di temperatura ad infrarossi
Sensori di temperatura ad infrarossi
Sensori di temperatura senza contatto. Utilizzato in applicazioni in cui il sensore deve essere isolato dalla superficie di misurazione. VEDI PRODOTTI »
Rivelatori di temperatura a resistenza (RTD)
Rivelatori di temperatura a resistenza (RTD)
Le sonde RTD sono sensori di temperatura di precisione che funzionano particolarmente bene in ambienti elettricamente rumorosi. VEDI PRODOTTI »
      
Termocoppie e sonde termocoppia
Termocoppie e sonde termocoppia
Termocoppie rinforzate sono adatte per gli ambienti industriali. VEDI PRODOTTI »
Filo per termocoppia
Filo per termocoppia
Bobine di filo di termocoppia. VEDI PRODOTTI »
      
Interruttori di finecorsa
Interruttori di finecorsa
Interruttori di fine corsa sono una parte importante di un sistema di controllo della macchina. Essi sono generalmente montati lungo il percorso di una parte mobile ed attivati quando un dato punto della corsa viene raggiunto. VEDI PRODOTTI »
Sensori fotoelettrici
Sensori fotoelettrici
I sensori fotoelettrici rilevano oggetti attraverso l'uso della luce e sono dotati dei più lunghi intervalli di rilevamento. Omega offre una linea completa di sensori fotoelettrici per risolvere in pratica qualsiasi applicazione di rilevamento. VEDI PRODOTTI »
      
Sensori di livello e di portata
Sensori di livello e di portata
Interruttori di livello e di flusso per la misura di liquidi o di materiali secchi, con uscite in corrente, in millivolt o a relè. VEDI PRODOTTI »
                                                    
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.