Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia)800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

La tua unica fonte per la misura e il controllo di processo

Apparecchi di taratura

  Vedi tutto
Forni da banco
Forni da banco
Ideale per le applicazioni di trattamento termico e la ricerca dei materiali. Questi forni sono utilizzati anche in chimica, fisica, ingegneria e nei laboratori. VEDI PRODOTTI »
      
Misuratori da banco di precisione (tensione, corrente, resistenza, temperatura, processo)
Misuratori da banco di precisione (tensione, corrente, resistenza, temperatura,  processo)
Misuratori portatili progettati per offrire elevata stabilità ed una elevata uniformità in tutti i campi di misura. VEDI PRODOTTI »
Bagni a circolazione
Bagni a circolazione
Mantenimento della temperatura del liquido, con opzioni disponibili per soddisfare la maggior parte delle applicazioni di laboratorio ed industriali. VEDI PRODOTTI »
      
Sorgenti di corrente e tensione
Sorgenti di corrente e tensione
Tutte le funzioni per controllare, tarare e fault-trovare i loop di corrente. In una varietà di stili per uso di laboratorio o sul campo. VEDI PRODOTTI »
Calibratori a blocco secco
Calibratori a blocco secco
Soluzione veloce, precisa e stabile per la calibrazione di sonde di temperatura. VEDI PRODOTTI »
      
Calibratori ad alta precisione
Calibratori ad alta precisione
Calibratori portatili progettati per offrire elevata stabilità ed un'elevata uniformità in tutte le gamme del calibratore. VEDI PRODOTTI »
Generatore di umidità
Generatore di umidità
I regolatori / dispositivi di controllo di punti di rugiada altamente affidabili e precisi, utilizzano un sensore a specchio condensante per fornire misure coerenti senza derive e quindi non necessitano di tarature periodiche o della sostituzione del sensore. VEDI PRODOTTI »
      
Sorgente corpo nero ad infrarossi
Sorgente corpo nero ad infrarossi
calibrazione dei pirometri infrarossi. I calibratori a corpo nero (black body) utilizzano un bersaglio specifico di alta emissività che riduce al minimo gli errori di lettura. VEDI PRODOTTI »
Simulatori multifunzione
Simulatori multifunzione
Un modo veloce e conveniente per il controllo e la calibrazione di una vasta gamma di strumenti. Assicurarsi che si stiano ottenendo letture precise. VEDI PRODOTTI »
      
Bagni di sabbia
Bagni di sabbia
I bagni fluidizzati offrono sicurezza, un rapido trasferimento del calore ed il controllo accurato della temperatura, che consente di calibrare in modo efficiente e sicuro e di manutenere le sonde di temperatura. VEDI PRODOTTI »
Termocoppia e simulatori RTD
Termocoppia e simulatori RTD
Strumenti di calibrazione altamente portatili ideali per l'uso in loco nelle industrie di processo, nelle apparecchiature per la diagnosi di fabbrica ed anche per la ricerca e lo sviluppo. VEDI PRODOTTI »
      
Galleria del vento
Galleria del vento
Dimensioni da banco ed altamente uniformi. Portate selezionabili. VEDI PRODOTTI »
Calibratori di pH
Calibratori di pH
La soluzione veloce, precisa e stabile per la calibrazione di apparecchiature pH. VEDI PRODOTTI »