Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia)800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

La tua unica fonte per la misura e il controllo di processo

Custodie NEMA per dispositivi elettrici

  Vedi tutto
Contenitori per montaggio a pannello
Contenitori per montaggio a pannello
Una varietà di contenitori in acciaio con NEMA. VEDI PRODOTTI »
      
Pulsantiere
Pulsantiere
Progettato per alloggiare pulsanti a tenuta ad olio, interruttori e luci pilota. VEDI PRODOTTI »
Stazioni di controllo
Stazioni di controllo
Usato per ospitare una vasta gamma di attrezzature: montaggio a pannello, rack, monitor PC desktop, tastiere e dispositivi a vista pannello. VEDI PRODOTTI »
      
Scatole/cabine in fibra di vetro non metallica
Scatole/cabine in fibra di vetro non metallica
Scatole elettriche per montaggio a pannello da piccole dimensioni 6 x 6 a grandi 72 x 49. Controlli interni elettrici, strumenti e componenti, per ambienti puliti, per condizioni interne di tipo NEMA 1, per ambienti severi, per esterni di NEMA 3R e NEMA 4X. I contenitori in fibra di vetro offrono una protezione agli agenti atmosferici da pioggia, nevischio e neve con peso ridotto, resistenza alla corrosione, non-conducibilità e la facilità di installazione e / o modifica. VEDI PRODOTTI »
Cabine elettriche in acciaio inox
Cabine elettriche in acciaio inox
Sono disponibili un'ampia varietà di contenitori elettrici in acciaio inox 304 e 316 in pulsanti, per montaggio a pannello o modelli liberi. Queste scatole elettriche NEMA 4X forniscono una protezione per gli strumenti elettrici ed elettronici, per i controlli ed i componenti e per l'uso all'aperto essendo impermeabili. Omega offre anche involucri o custodie in acciaio inossidabile appositamente progettati per le applicazioni di lavaggio. VEDI PRODOTTI »