Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia)800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

La tua unica fonte per la misura e il controllo di processo

Prova generale e strumenti per la misurazione

  Vedi tutto
Condizionatori per montaggio su guida DIN
Condizionatori per montaggio su guida DIN
Tenere in buone condizioni e ben organizzati i condizionatori di segnale negli impianti ad alta densità d'installazione. VEDI PRODOTTI »
      
Boroscopi
Boroscopi
Boroscopi flessibili per le ispezioni visive di aree difficili o inaccessibili. VEDI PRODOTTI »
Multimetri digitali
Multimetri digitali
Una vasta gamma di multimetri digitali e accessori per soddisfare quasi tutte le esigenze degli utenti! VEDI PRODOTTI »
      
Pinze Amperometriche e multimetri digitali (DMM)
Pinze Amperometriche e multimetri digitali (DMM)
Multimetri digitali a pinza sono l'ideale per diagnosticare e verificare il funzionamento dei riscaldatori a resistenza elettrica e per l'uso in impianti con altri apparecchi elettrici. VEDI PRODOTTI »
Misuratore di isolamento portatile di tipo stick
Misuratore di isolamento portatile di tipo stick
Il misuratore di isolamento palmare di tipo a bastone può essere portato ovunque. VEDI PRODOTTI »
      
Luxmetri di tipo stick e fonometri
Luxmetri di tipo stick e fonometri
Questi luxmetri e fonometri sono compatti con peso ridotto per poter essere tenuti a portata di mano durante le misurazioni sul campo. VEDI PRODOTTI »
Tachimetri / Stroboscopi
Tachimetri / Stroboscopi
Misuratori della velocità digitali e laser con una vasta gamma di funzionalità. VEDI PRODOTTI »
      
Alimentatori
Alimentatori
Scegliere tra alimentatori CC o lineari con una varietà di livelli per soddisfare le vostre esigenze. VEDI PRODOTTI »
Trasformatori di corrente CA
Trasformatori di corrente CA
Assicurarsi che l'attuale valore di corrente sia quella corretta ed adatta all'uso con la vostra strumentazione per evitare di danneggiare il vostro lavoro o preziosi dispositivi. VEDI PRODOTTI »
      
Trasformatori di tensione e corrente CA
Trasformatori di tensione e corrente CA
Convertire i segnali di processo CC per il collegamento diretto ai sistemi d'acquisizione di dati e di registrazione. VEDI PRODOTTI »
Misuratori di tensione, corrente e frequenza a pannello
Misuratori di tensione, corrente e frequenza a pannello
Misuratori a pannello per gli ingressi di processo quali tensione, corrente o frequenza, disponbili in una varietà di configurazioni. VEDI PRODOTTI »
      
Guida alla scelta degli strumenti di misura e di test generali
Guida alla scelta degli strumenti di misura e di test generali
Cerca e confronta le specifiche di prova e di misura per trovare quelle più adatte alla vostra applicazione. VEDI PRODOTTI »