Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia)800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

La tua unica fonte per la misura e il controllo di processo

Misuratori di processo


DP1001AM
DP1001AM
Scanner di temperatura automatico ¼ DIN a 10 canali.
ACQUISTARE ORA »
DP25B-E
DP25B-E
Process Input Panel Meter with Large, 3-Colour Display
ACQUISTARE ORA »
DP63600-DC
DP63600-DC
1/8 DIN Digital Panel Meters For DC Voltage and Current Inputs
ACQUISTARE ORA »
DPi32
DPi32
Misuratore di processo / temperatura da pannello 1/32 DIN della i-Series.
ACQUISTARE ORA »
LDP63100
LDP63100
Misuratore di processo e temperatura con display extra-grande.
ACQUISTARE ORA »
Misuratori da Pannello, da Parete e da Banco Product Finder
Misuratori da Pannello, da Parete e da Banco Product Finder
Product Finder per Misuratori Industriali - È il modo più semplice per scorrere la nostra selezione di misuratori per trovare il prodotto giusto per la sua applicazione
ACQUISTARE ORA »
Serie CN606 e CN612
Serie CN606 e CN612
Dispositivi di controllo di temperatura da 6 o 12 zone ¼ DIN, con allarme e comunicazione.
ACQUISTARE ORA »
Serie CN616
Serie CN616
Regolatori di temperatura ¼ DIN a 6 zone con RS-232 e software di configurazione gratuito.
ACQUISTARE ORA »
Serie CNi8D
Serie CNi8D
Regolatori / Dispositivi di controllo PID di temperatura/di processo e di deformazione a doppio display e ⅛ DIN.
ACQUISTARE ORA »
Serie DPi
Serie DPi
Misuratore di processo, di temperature e di deformazioni della i-Series 1/32, 1/16 e 1/8 DIN.
ACQUISTARE ORA »
Serie DPi-AL
Serie DPi-AL
Misuratore di processo / temperature con uscite di allarme

ACQUISTARE ORA »
Nuovo
Serie iLD
Serie iLD
Misuratori & regolatori a grande display, serie iLD
ACQUISTARE ORA »
Serie SSRL
Serie SSRL
Relè allo stato solido, alta affidabilità, ingresso V CC/ uscita V CA, ingresso V CA/uscita V CA.
ACQUISTARE ORA »
 

Sono disponibili anche i seguenti prodotti, ma le descrizioni non sono ancora state tradotte

CNPT-Demo
CNPT-Demo
PLATINUM Series PID Control Simulator
ACQUISTARE ORA »
BG18
BG18
Bargraph Indicators, 1/8 DIN or 96x24 mm Vertical or Optional Horizontal Scale
ACQUISTARE ORA »
CP, DPP, RHS, RHP, RS Series
CP, DPP, RHS, RHP, RS Series
Panel Punches and Hole Saws for Thermocouple Connectors, DIN Size Controllers and Panel Meters
ACQUISTARE ORA »
DP41
DP41
1/8 DIN High Performance Temperature, Process and Strain Meter
ACQUISTARE ORA »
DP6000 Series
DP6000 Series
1/8 DIN Process Panel Meter
ACQUISTARE ORA »
DP6060 Series
DP6060 Series
1/8 DIN Dual Input Process Panel Meter
ACQUISTARE ORA »
DP6070 Series
DP6070 Series
1/8 DIN Temperature Panel Meter
ACQUISTARE ORA »
DP63000
DP63000
Digital Panel Meters For Temperature, Process, Voltage and Current
ACQUISTARE ORA »
DP63200-RTD
DP63200-RTD
1/8 DIN Digital Panel RTD Meters
ACQUISTARE ORA »
DP63300-TC
DP63300-TC
1/8 DIN Digital Panel Thermocouple Meters
ACQUISTARE ORA »
DP9800 Series
DP9800 Series
8-Channel Benchtop Digital Thermometer Data Logger
ACQUISTARE ORA »
EIS-2B Series
EIS-2B Series
Industrial MicroServers Discontinued (Replaced by EIT-D)
ACQUISTARE ORA »
OM-SGD-43-A
OM-SGD-43-A
Programmable Smart Graphics Process Meter
ACQUISTARE ORA »
Nuovo
OM-SGD-ADPT-TC
OM-SGD-ADPT-TC
Thermocouple Signal Conditioning Module
ACQUISTARE ORA »
OM-SGD-SERIES
OM-SGD-SERIES
Smart Graphics Process Meters
ACQUISTARE ORA »
Nuovo