Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia)800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

La tua unica fonte per la misura e il controllo di processo

Termocoppie e RTD


NULL


Termocoppie industriali con isolamento minerale,
con testa di protezione e connessione di processo.

ACQUISTARE ORA »
Serie TJ
Serie TJ
Robuste sonde a costruzione MI, con giunto di transizione sigillato e filo conduttore in PFA. Diametri da 1,5 a 6 mm
ACQUISTARE ORA »
serie HSRTD
serie HSRTD
Sensori RTD ermeticamente sigillati.
ACQUISTARE ORA »
Serie SA-2
Serie SA-2
RTD autoadesive in silicone pressofuso per superfici piatte e curve.
ACQUISTARE ORA »
F2020
F2020
Elementi RTD in Platino a Film Sottile. Pt100 e Pt1000 ohm, 2 x 2 mm
ACQUISTARE ORA »
Serie 5TC
Serie 5TC
Termocoppie a filo isolato con terminazioni scoperte.
ACQUISTARE ORA »
serie HSTC
serie HSTC
Termocoppia ermeticamente sigillata.
ACQUISTARE ORA »
Serie PR-11
Serie PR-11
Sonde RTD con terminazione a cilindretto sigillato.
ACQUISTARE ORA »
Serie PR-21
Serie PR-21
Sensore RTD con connettore M12 per controllo di processo e applicazioni di test e misurazione.
ACQUISTARE ORA »
Serie PR-22
Serie PR-22
Sonde RTD con connettori M12 saldati
Dimensioni standard e metriche

ACQUISTARE ORA »
Serie PRMAG
Serie PRMAG
Sensori RTD/Pt100 ad attacco magnetico.
ACQUISTARE ORA »
Serie SA1 in confezione da 5 pezzi
Serie SA1 in confezione da 5 pezzi
Termocoppie a risposta rapida con supporto autoadesivo.
ACQUISTARE ORA »
Serie SA1-RTD-B confezione da 3.
Serie SA1-RTD-B confezione da 3.
RTD superficiali di facile utilizzo, offrono soluzioni flessibili per la misurazione di superfici.
ACQUISTARE ORA »
TC-TS Series
TC-TS Series
Sensori per termocoppia con fili isolati in coppia
ACQUISTARE ORA »
TCCTL Series
TCCTL Series
Field Adjustable Length Thermocouple Probe
ACQUISTARE ORA »

Sono disponibili anche i seguenti prodotti, ma le descrizioni non sono ancora state tradotte

TJ36 and TJ48 Series with BX or SB
TJ36 and TJ48 Series with BX or SB
Armor Cable or Stainless Steel Overbraid Lead Heavy DutyTransition Joint Thermocouple Probes with Mini Male Connector
ACQUISTARE ORA »
(*)MTSS Series
(*)MTSS Series
Transition Junction Style Thermocouple Probes (0.010" to 0.125" Diameter) with High Temp Molded Construction
ACQUISTARE ORA »
(*)SS Series PFA Coated
(*)SS Series PFA Coated
PFA Coated Thermocouple Probes with Standard Connectors
ACQUISTARE ORA »
(*)TSS Series
(*)TSS Series
Thermocouple Probe - Molded Transition Joint Probes with PFA Insulated Lead Wire
ACQUISTARE ORA »
(**)IN and (**)SS
(**)IN and (**)SS
Quick Disconnect Thermocouples with Removable Standard Size Connectors – (**) Indicates Thermocouple Type
ACQUISTARE ORA »
H(*)QIN and H(*)QSS Series
H(*)QIN and H(*)QSS Series
Quick Disconnect Thermocouples with High Temperature Standard Size Molded Connector - Model Numbers HJQIN, HKQIN, HTQIN, HEQIN, HJQSS, HKQSS, HTQSS, HEQSS
ACQUISTARE ORA »
M12 Series Probes
M12 Series Probes
Thermocouple Probes With and Without Mounting Threads and M12 Connectors
ACQUISTARE ORA »
M12CM-RTD
M12CM-RTD
High Temperature M12 Extension Cables
ACQUISTARE ORA »
NB Sanitary Series
NB Sanitary Series
Connection Heads for Thermocouples and RTDs in Sanitary Applications
ACQUISTARE ORA »
PR-11, PR-13, PR-16, and PR-17 Series
PR-11, PR-13, PR-16, and PR-17 Series
Fine Diameter 1/16" and 1.5mm RTD (PT100) Probes
ACQUISTARE ORA »
PR-13
PR-13
Quick Disconnect RTD (PT100) Probes with Standard Size Connector
ACQUISTARE ORA »
PR-21SL-M12 Series
PR-21SL-M12 Series
Spring Loaded RTD | Vibration Resistant with M12 Connector for use in Thermowells
ACQUISTARE ORA »
Nuovo
PR-25AP series
PR-25AP series
Air Temperature RTD Probe with M12 Connector
ACQUISTARE ORA »
Nuovo
PRCTL Series
PRCTL Series
Cut To Length RTD PT100 Sensor Probe For Field Adaptable Applications
ACQUISTARE ORA »
PRCU Series
PRCU Series
Fast Response Copper Tip RTD Sensors 100 Ohm Class A DIN Platinum Element
ACQUISTARE ORA »
PRTF-10 Series
PRTF-10 Series
General Purpose RTD Sensor Probe with PFA Insulated and Jacketed Cables
ACQUISTARE ORA »
PRTF-11 Series
PRTF-11 Series
RTD Probes with Transition Fittings, Strain Relief Springs and PFA Insulated and Jacketed Cables for Industrial Applications
ACQUISTARE ORA »
PRTF-12, PRTF-14, PRTF-18, PRTF-19  Series
PRTF-12, PRTF-14, PRTF-18, PRTF-19 Series
Platinum RTD Sensors With Industrial Protection Heads
ACQUISTARE ORA »
PRTF-13 Series
PRTF-13 Series
Platinum RTD Probe with pt100 Ohm Thin Film DIN Platinum RTD Element and 3 Prong Heavy Duty Connector
ACQUISTARE ORA »
PRTF-16 Series
PRTF-16 Series
Platinum RTD With Utility Handle
ACQUISTARE ORA »
PRTF-17 Series
PRTF-17 Series
Platinum RTD Probes with 100 Ohm Thin Film RTD Element and 3 Prong Miniature Connector
ACQUISTARE ORA »
PRTF10-E-BX Series
PRTF10-E-BX Series
General Purpose RTD Probes with Fiberglass Insulated Cables and Stainless Steel BX Armor Hose
ACQUISTARE ORA »
PRTF10-E-GG Series
PRTF10-E-GG Series
General Purpose RTD Probes with Fiberglass Insulated Cable
ACQUISTARE ORA »
PRTF10-E-SB Series
PRTF10-E-SB Series
General Purpose RTD Probes with Stainless Steel Braided Fiberglass Insulated and Jacketed Cables
ACQUISTARE ORA »
PRTF11-E-BX
PRTF11-E-BX
RTD Probes with Transitions and Stainless Steel BX Armor Cable for Industrial Applications
ACQUISTARE ORA »
PRTF11-E-GG
PRTF11-E-GG
RTD Probes with Transitions, Strain Relief Springs and Fiberglass Insulated and Jacketed Cables
ACQUISTARE ORA »
PRTF11-E-SB Series
PRTF11-E-SB Series
RTD Probes with Transitions, Strain Relief Springs and Fiberglass Insulated & Jacketed Stainless Steel Braided Cables
ACQUISTARE ORA »
PRTFCU Series
PRTFCU Series
Fast Response Copper Tip Thin Film RTD Sensors
ACQUISTARE ORA »
RTD-2  (Class B) 5-Pack Series
RTD-2 (Class B) 5-Pack Series
RTD PT100 Sensor Probe with Lead Wires (5-Pack)
ACQUISTARE ORA »
SA1-RTD Series
SA1-RTD Series
Surface-Mount RTD Advanced-Design: Stick-On or Cement-On
ACQUISTARE ORA »
Nuovo
SA1XL Series 5-Pack
SA1XL Series 5-Pack
Surface Thermocouple High or Low Temperatures! Self-Adhesive or Cement-On! Super Fast Response All the Time!
ACQUISTARE ORA »
TC-(*)-NPT Series
TC-(*)-NPT Series
Rugged Pipe Plug Thermocouple Probe with 1/4 or 1/8NPT Fitting
ACQUISTARE ORA »
BTTF Series
BTTF Series
Extruder Thin Film RTD Probes with Bayonet Fittings
ACQUISTARE ORA »
CFTF Series
CFTF Series
Extruder Thin Film RTD Probes with Compression Fittings
ACQUISTARE ORA »