Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

DISPOSITIVO DI CONTROLLO MASTER A PRESTAZIONI ELEVATE PER LA SERIE DI REGOLATORI MODULARI.

CSMSTR

DISPOSITIVO DI CONTROLLO MASTER.
 | CSMSTR

DISPOSITIVO DI CONTROLLO MASTER.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Funzionalità avanzate per l'acquisizione dati e per le applicazioni di controllo PID multizona.
  • Il server Web fornisce accesso da tutto il mondo ai registri dei dati ed all'interfaccia virtuale HMI.
  • La HMI virtuale offre funzionalità SCADA integrate, basate su PC.
  • Controllo gerarchico degli altri moduli della serie di regolatori modulari.
  • Mantenimento delle informazioni di configurazione dei moduli e riprogrammazione automatica dei moduli sostituiti.
  • L'ampio elenco di driver incorporati permette una facile mappatura dei dati su PLC, su PC e sui sistemi SCADA.
  • Le porte seriali indipendenti forniscono metodi di integrazione potenzialmente illimitati.
  • La connessione Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX consente le funzionalità di rete.
  • Supporta fino a 16 moduli della serie di regolatori modulari.
  • L'alloggiamento Compactflash® consente la registrazione diretta dei dati di processo in file di estensione e formato CSV.
Controllori di automazione e HMI - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Il modello CSMSTR è una piattaforma di comunicazione e di controllo progettata per l'uso con i moduli slave della serie di registratori modulari. Il dispositivo CSMSTR utilizza un esclusivo protocollo seriale ad alta velocità per comunicare, attraverso il collegamento backplane, con più moduli slave (fino a 16). Lo stesso collegamento permette al master di alimentare i moduli.
Quando è acceso, il dispositivo CSMSTR identifica i moduli slave collegati ed assegna automaticamente ad essi un indirizzo. La memorizzazione delle informazioni di configurazione di tutti i moduli consente al dispositivo CSMSTR di configurare automaticamente i moduli eventualmente sostituiti.
Il Master offre porte di comunicazione RS232/422/485 ad alta velocità ed una porta Ethernet per il collegamento al PC, al PLC ed ai sistemi SCADA. È disponibile un ampio elenco dei driver di protocollo master e slave, per consentire al dispositivo CSMSTR di condividere e scambiare dati dinamici con i dispositivi esterni. Per il collegamento e la condivisione di dati ad alta velocità con altri dispositivi, può anche essere utilizzata la porta Ethernet 10Base-T/100Base-TX. La funzione HMI virtuale permette di creare e di controllare una HMI da qualsiasi PC connesso in rete. Un alloggiamento CompactFlash integrato fornisce l'archiviazione tramite il registratore di dati integrato nel Master.
La progettazione della serie di dispositivi di controllo modulari, caratterizzata dall'installazione ad alta densità di unità e dal montaggio su guida DIN, consente di risparmiare tempo e spazio nel pannello. Il dispositivo di controllo si fissa agevolmente a scatto su una guida DIN standard con profilo a T.
Il dispositivo CSMSTR viene programmato con il software Crimson 2.0 per le piattaforme Windows® 2000 o successive. Il software è caratterizzato da un'interfaccia grafica di facile utilizzo, che fornisce la possibilità di configurare le comunicazioni e di mettere in servizio e calibrare i nuovi sistemi.

CARATTERISTICHE.
Alimentazione: 24 V CC ± 10% 400 mA min. (1 modulo) 3,5 A max. (16 moduli + scheda di espansione) obbligatoria alimentazione di classe 2 o SELV.
Comunicazioni:
Porta USB/PG:
conforme alle specifiche USB 1.1
(solo dispositivo che utilizza un collegamento Tipo B).
Porte seriali: formato e velocità di trasmissione sono programmabili individualmente da software fino a 115.200 baud.
Porta RS232/PG: porta PRS232 tramite RJ12.
Porte COMMS: porta RS422/485 tramite RJ45 e
porta RS232 tramite RJ12.
DH485 TXEN: abilitazione della trasmissione, a collettore aperto,
VOH=15 V CC, VOL=0,5 V a 25 mA max.
Porta Ethernet: la presa jack RJ45 10 BASE-T / 100 BASE-TX è
cablata come NIC (Network Interface Card).
LED:
STS:
il LED di stato indica la condizione del master.
TX/RX: i LED di trasmissione/ricezione mostrano l'attività seriale.
Ethernet: LED indicatore del collegamento e di attività.
CF: il LED Compactflash indica lo stato della scheda
e dell'attività di lettura/scrittura.
Memoria:
Memoria utente integrata:
4 MB di memoria flash non volatile.
SDRAM integrata: CSMSTRSX=2MB; CSMSTRGT=8MB.
Scheda di memoria: alloggiamento Compactflash tipo II per schede tipo I e tipo II.
Orologio in tempo reale: la deriva di precisione tipica è minore di un minuto al mese. Il modulo SNTP di Crimson 2.0 permette la sincronizzazione con i
server esterni.
Batteria: cella al litio a bottone (inclusa).
Durata tipica di 10 anni a 25 °C (77 °F). È disponibile una variabile di sistema per lo stato di "batteria quasi esaurita" perché il programmatore possa scegliere azioni specifiche da eseguire quando la tensione della batteria scende sotto la tensione nominale.
Condizioni ambientali:
Intervallo di temperatura di esercizio:
da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F).
Intervallo di temperatura di stoccaggio: da -30 a 70 °C (da -22 a 158 °F).
Umidità relativa di esercizio e di stoccaggio: max 80% di umidità relativa senza condensa da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F).
Vibrazioni secondo IEC 68-2-6: da 5 a 150 Hz, in direzione X, Y, Z per 1,5 ore, a 2g.
Vibrazioni secondo IEC 68-2-27: in esercizio 25 g, 11 ms nelle 3 direzioni.
Altitudine: fino a 2000 metri.
Costruzione: corpo dell'involucro in plastica color vinaccia ad alta resistenza all'impatto e acciaio inox. Categoria di installazione I, livello
di inquinamento 2.
Connessione di alimentazione: morsettiera con filo rimovibile e morsetti a vite.
Capacità del filo: da 24 AWG a 12 AWG.
Coppia di torsione: da 4,45 a 5,34 in/lb
(da 0,5 a 0,6 Nm).
Installazione: a scatto su guida di montaggio standard DIN con profilo a T, secondo EN50022 -35 x 7,5 e -35 x 15.
Certificazioni e conformità:
Sicurezza:
registrazione UL, File n. E302106, UL508, CSA 22.2 No. 14-M05 registrato da Und. Lab. Inc. secondo gli standard di sicurezza di U.S.A. e Canada.
IEC 61010-1, EN 61010-1: requisiti di sicurezza per le apparecchiature elettriche di misurazione, di controllo e per l'utilizzo in laboratorio, parte 1.
Compatibilità elettromagnetica:
Emissioni ed immunità secondo EN 61326:
apparecchiature elettriche di misurazione, di controllo e per l'utilizzo in laboratorio.
Immunità per siti industriali *: scariche elettrostatiche EN 61000-4-2 Criterio A2; scarica di contatto 4 kV; scarica in aria 8 kV; campi elettromagnetici RF EN 61000-4-3 Criterio A 10 V/m; transienti rapidi (burst) EN 61000-4-4 Criterio A; alimentazione 2 kV; segnale 2 kV; picco EN 61000-4-5 Criterio A; alimentazione 1kV L-L,2 kV L&N-E; interferenze RF condotte EN 61000-4-6 Criterio A; 3 V/rms.
Emissioni: emissioni EN 55011 Classe A.
Peso: 456,4 g (15,1 oz).

ORDINAZIONE

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
CSMSTRSX
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Regolatore modulare Master con convertitore di protocollo multiplo, registratore di dati, server web, HMI virtuale con dimensione fino a QVGA (320X240) e slot di espansione.|
  
CSMSTRGT
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Regolatore modulare Master con convertitore di protocollo multiplo, registratore di dati, server web, HMI virtuale (640X480) e slot di espansione con DRAM aumentato.
Accessori
  
CBLPROG0
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Cavo di programmazione per CS, G3, e il regolatore
  
CBLUSB00
€45.15
Stock: 1 settimana
 
Cavo di programmazione USB per G3, DSP e il regolatore modulare, tipo AB
  
PSDR0100
€189.59
Stock: 1 settimana
 
Mini alimentatore 1A
  
PSDR0200
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Mini alimentatore 2A
  
PSDR0400
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Mini alimentazione 4A
  
RSRSTP00
€6.03
Stock: 1 settimana
 
Teste di battuta (q.tà 2)
  
CSBASE00
€56.18
Stock: 1 settimana
 
Base sostitutivo
Moduli
  
CSDIO14R
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
6 uscite a relè, 8 ingressi
  
CSDIO14S
€404.48
Stock: 1 settimana
 
6 uscite a stato solido, 8 ingressi
  
CSINV800
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Modulo di ingresso di 10V, 8 canali
  
CSINI800
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Modulo di ingresso di 0 (4) a 20 mA, 8 canali
  
CSOUT400
€447.86
Stock: 1 settimana
 
Uscita analogica a 4 canali
  
CSPID1R0
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Modulo singolo anello, uscite a relè
  
CSPID1RA
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Modulo singolo anello, uscite a relè, uscita analogica
  
CSPID1RM
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Modulo singolo anello, uscite a relè, ingresso corrente di riscaldamento
  
CSPID1S0
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Modulo singolo anello, uscite a stato solido
  
CSPID1SA
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Modulo singolo anello, allo stato solido. Uscita analogica
  
CSPID1TA
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Modulo singolo anello, uscite a triac, uscita analogica
  
CSPID2R0
€469.28
Stock: 1 settimana
 
Modulo doppio anello, uscite a relè
  
CSPID2RM
€512.49
Stock: 1 settimana
 
Modulo doppio anello, uscite a relè, ingresso di corrente di riscaldamento
  
CSPID2S0
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Modulo doppio anello, uscite a stato solido
  
CSPID2SM
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Modulo doppio anello, uscite a stato solido, ingresso di corrente di riscaldamento
  
CSPID2T0
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Loop modulo doppio, uscite triac
  
CSPID2TM
€512.49
Stock: 1 settimana
 
Modulo doppio anello, uscite a triac, ingresso di corrente di riscaldamento
  
CSRTD600
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Ingresso a 6 canali, RTD
  
CSSG10RA
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Anello singolo, ingresso di 1 estensimetro, uscite a relè, uscita analogica
  
CSSG10SA
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Anello singolo, ingresso di 1 estensimetro, uscita allo stato solido, uscita analogica
  
CSSG11RA
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Anello singolo, ingresso di 2 estensimetri, uscite a relè, uscita analogica
  
CSSG11SA
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Anello singolo, ingresso di 2 estensimetri, uscita allo stato solido, uscita analogica
  
CSTC8000
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Modulo termocoppia di 8 canali
Guida DIN
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con XBANS3575P
XBANS3575P
15.68
Stock: 1 settimana
 
Guida DIN, 35 mm x 7,5 x 2 m
  
XBANS3575U
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Guida DIN, 35 mm x 7,5 x 2 m, solido
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con XBANS3515P
XBANS3515P
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Guida DIN, 35mm x 15mm x 2m, con fessura
  
XBANS3515U
28.75
Stock: 1 settimana
 
Guida DIN, 35mm x 15mm x 2m, solido
  
XBANS3575PL
25.75
Stock: 1 settimana
 
Guida DIN, 35 mm x 7,5 x 2 m, con fessura, alluminio
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito con lo spinotto di terminazione, morsettiera di alimentazione, batteria al litio e manuale utente.
Esempio di Ordinazione:    (1) PSDR0100 power supply, €189.59
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.