Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Convertitori I / P


Una selezione di convertitori pneumatici ed elettropneumatici per una serie di ingressi e uscite.

Serie IP610
Serie IP610
Trasduttori I/P mini e regolatori elettronici della pressione dell'aria.  
ACQUISTARE ORA »
 

Sono disponibili anche i seguenti prodotti, ma le descrizioni non sono ancora state tradotte

IP211 and EP211
IP211 and EP211
General Purpose Electropneumatic Transducers  - NOT CE Compliant - Not for sale in Europe
ACQUISTARE ORA »
IP510, EP510, IP511, EP511 Series
IP510, EP510, IP511, EP511 Series
Heavy Duty Electropneumatic Converters
I/P and E/P Models

ACQUISTARE ORA »
IP710 Series
IP710 Series
High Accuracy I/P Transducer
Electronic Air Pressure Control

ACQUISTARE ORA »
IP210
IP210
Current to Pressure (I/P) Converter - NOT CE Compliant - Not for sale in UK/EU
ACQUISTARE ORA »
IP411
IP411
Current or voltage to pressure converter Converters
ACQUISTARE ORA »
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.