Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Dinamometri digitali portatili


E' uno strumento compatto, di piccole dimensioni, robusto e leggero ideale per l'utilizzo in qualsiasi ambiente industriale.

DFG35 Series
DFG35 Series
DIGITAL FORCE GAUGE WITH USB OUTPUT
ACQUISTARE ORA »
 

Sono disponibili anche i seguenti prodotti, ma le descrizioni non sono ancora state tradotte

DFG31
DFG31
Digital Force Gages with Analog and RS232 Outputs
Discontinued Product!

ACQUISTARE ORA »
DFG-RS3
DFG-RS3
Force or Torque Indicators with Remote Sensors
ACQUISTARE ORA »
DFG-RS5
DFG-RS5
Advanced Digital Force or Torque Indicators with Remote Sensors
ACQUISTARE ORA »
DFG82
DFG82
High Accuracy Force Gage
Laboratory Grade 0.1% Accuracy

ACQUISTARE ORA »
HHTQ35 Series
HHTQ35 Series
HANDHELD DIGITAL TORQUE METER
0.5% FULL SCALE ACCURACY

ACQUISTARE ORA »
DFG21 Series
DFG21 Series
 - Discontinued Digital Force Gauge: Measuring Device | OMEGA Engineering
ACQUISTARE ORA »
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.