Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

DFG207

Tension/Compression Digital Force Gauge | Omega Engineering
 | DFG207

408,46 DFG207-10

1 anno di garanzia CE
  • Accuracy ± 0.2%
  • Compact, lightweight, and easy to carry with the included carrying case
  • Data memory function can log up to 99 groups of data.
  • Available in ranges from 2 to 200 lbs
  • 4 selectable units of measure: kgf, gf, N, Lbf
Celle di carico , sensori di forza e trasduttori di coppia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The DFG207 series is a multifunctional, user-friendly, digital force gauge used for tension and compression force testing. The measurement data can be stored within the gauge. The device contains two reversible 4 digit LCD displays, a blue backlight feature, high resolution, and high sampling speed. The DFG207 is an efficient and accurate instrument for push force and pull force testing. The DFG207 series can be used for many different applications, such as electronics, building hardware, textile, and auto parts, and is small in size, light in weight, and easy to carry with the included carrying case. This digital force gauge is offered in a variety of options – each with a different force range.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
DFG207-2
408,46
Stock: 1 settimana
 
2 lb Capacity Digital Force Gauge
DFG207-4
408,46
Stock: 4 settimane
 
4 lb Capacity Digital Force Gauge
DFG207-10
408,46
Stock: 4 settimane
 
10 lb Capacity Digital Force Gauge
DFG207-20
408,46
Stock: 1 settimana
 
20 lb Capacity Digital Force Gauge
DFG207-45
408,46
Stock: 1 settimana
 
45 lb Capacity Digital Force Gauge
DFG207-100
408,46
Stock: 4 settimane
 
100 lb Capacity Digital Force Gauge
DFG207-200
385,32
Stock: 2 settimane
 
200 lb Capacity Digital Force Gauge
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.