Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Celle di coppia rotante e di reazione.


Progettato per essere montato sull'elemento che genera la coppia o torsione e per misurare la coppia di spunto dei motori.

DFG35 Series
DFG35 Series
DIGITAL FORCE GAUGE WITH USB OUTPUT
ACQUISTARE ORA »
 

Sono disponibili anche i seguenti prodotti, ma le descrizioni non sono ancora state tradotte

TQ502A Series
TQ502A Series
Rotary Torque Sensor
Socket Extension Connection

ACQUISTARE ORA »
TQ513 Series
TQ513 Series
Rotating Torque Sensor, Shaft to Shaft Configuration
ACQUISTARE ORA »
TQ514
TQ514
Digital Rotating Torque Sensor, Shaft to Shaft Configuration
ACQUISTARE ORA »
HHTQ35 Series
HHTQ35 Series
HANDHELD DIGITAL TORQUE METER
0.5% FULL SCALE ACCURACY

ACQUISTARE ORA »
TQ101
TQ101
Flange Mounted Reaction Torque Sensors, 0 to 10 IN-LB to 0 to 100,000 IN-LB
ACQUISTARE ORA »
TQ103 SOCKET TORQUE SENSOR
TQ103 SOCKET TORQUE SENSOR
Socket Extension Reaction Torque Sensors
with 1/4, 3/8, 1/2 and 3/4" Square Drives

ACQUISTARE ORA »
TQ201
TQ201
Reaction Torque Cells, Non-Rotating Shaft Mount, Low Torque Range
ACQUISTARE ORA »
TQ202
TQ202
Reaction Torque cells, Flange to Shaft Mount, Low Torque Range
ACQUISTARE ORA »
TQ301
TQ301
Reaction Torque Cells, Flange to Flange Mount
ACQUISTARE ORA »
TQ302
TQ302
Reaction Torque Cells, Heavy Duty Flange Mount
ACQUISTARE ORA »
TQ401
TQ401
Reaction Torque Cells, Surface Key Mount
ACQUISTARE ORA »
TQ402
TQ402
Reaction Torque Cells, Shaft Key Mount
ACQUISTARE ORA »
TQ502 - HEX DRIVE ROTARY TORQUE SENSORS
TQ502 - HEX DRIVE ROTARY TORQUE SENSORS
Rotary Torque Sensors with 1/4, 3/8 and 1/2" Drives
ACQUISTARE ORA »
TQ601
TQ601
Combination Torque and Thrust Cells
Heavy Duty Construction

ACQUISTARE ORA »
TQM201
TQM201
Reaction Torque Cells, Shaft Mount Low Torque Range
ACQUISTARE ORA »
TQM202 Series
TQM202 Series
Reaction Torque Sensors, Flange to Shaft Mount, Metric, 0-0.175 N-m to 0-28 N-m
ACQUISTARE ORA »
TQM301 Series
TQM301 Series
Reaction Torque Cells, Flange to Flange Mount, Metric, 0 to 45 N-m
ACQUISTARE ORA »
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.