Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Celle di carico a basso profilo


Celle di carico a compressione e trazione / compressione, utilizzate di frequente nella ricerca di pesatura e per il monitoraggio di forze in-line.

Serie LC402/LCM402<br>Serie LC412/LMC412<br>
Serie LC402/LCM402
Serie LC412/LMC412

Celle di carico a compressione, di base, di grande precisione. Modelli standard e metrici.
ACQUISTARE ORA »
IN-USBH
IN-USBH
Condizionatore di segnale USB in linea calibrabile sul campo
Per i trasduttori mV, software gratuito incluso

ACQUISTARE ORA »
Serie  LC411/LCM411-USBH
Serie LC411/LCM411-USBH
 Discontinued - Compressione a basso profilo Celle di carico Con uscita USB ad alta velocità
MODELLI STANDARD E METRICI

ACQUISTARE ORA »
Serie LCHD/LCMHD
Serie LCHD/LCMHD
Celle di carico a compressione di basso profilo, modelli standard e metrici.
ACQUISTARE ORA »
Serie LSHD
Serie LSHD
Celle di carico a basso profilo resistenti all'acqua
ACQUISTARE ORA »
 

Sono disponibili anche i seguenti prodotti, ma le descrizioni non sono ancora state tradotte

LC401
LC401
Low Profile Compression Load Cell
High Accuracy for Industrial Weighing Applications

ACQUISTARE ORA »
LC402
LC402
High Accuracy Low Profile Load Cell for Industrial Weighing Applications
ACQUISTARE ORA »
LC412-TP
LC412-TP
Tension Plates for LC402/LC412 Series Load Cells
17-4 PH Stainless Steel

ACQUISTARE ORA »
LC414 Series
LC414 Series
Base Mount Compression Load Cells
ACQUISTARE ORA »
LCM401 and LCM411 Series
LCM401 and LCM411 Series
High Accuracy Low Profile Compression Load Cell, Metric, 0-10 kgF to 0-5,000 kgF, For Industrial Weighing Applications
ACQUISTARE ORA »
LCMHD Series
LCMHD Series
Low Profile Tension and Compression Load Cells, Metric, ±2.5 kgF to ±10,000 kgF
ACQUISTARE ORA »
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.