Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Celle di carico a compressione subminiaturizzate e miniaturizzate.


Progettato per applicazioni in spazi ridotti e con elevata capacità di carico, resistente e con alte prestazioni di misura delle deformazioni con linearità e stabilità.

Serie LCM304
Serie LCM304
Cella di carico a bottone per compressione, 0-200 a 0-50,000 Newtons
diametro 25 mm, acciaio inossidabile.

ACQUISTARE ORA »
Serie LCMKD
Serie LCMKD
celle di carico miniaturizzate a bottone, da 0-10 a 0-5,000 Newtons
ACQUISTARE ORA »
Celle di Carico Product Finder
Celle di Carico Product Finder
Product Finder per Celle di Carico - È il modo più semplice per scorrere la nostra selezione di Celle di Carico per trovare il prodotto giusto per la sua applicazione
ACQUISTARE ORA »
IN-USBH
IN-USBH
Condizionatore di segnale USB in linea calibrabile sul campo
Per i trasduttori mV, software gratuito incluso

ACQUISTARE ORA »
Serie LC302/LCM302
Serie LC302/LCM302
Cella di carico a compressione di diametro da 19 mm (0,75") in acciaio inox.
ACQUISTARE ORA »
Serie LC304/LCM304
Serie LC304/LCM304
Cella di carico a compressione in acciaio inox di diametro di 25,4 mm (1").
ACQUISTARE ORA »
Serie LC305/LC315<br>LCM305/LCM315<br>
Serie LC305/LC315
LCM305/LCM315

Cella di carico mini a compressione in acciaio inox con fori posteriori di montaggio.
ACQUISTARE ORA »
Serie LC307/LCM307
Serie LC307/LCM307
Celle di carico miniaturizzate di compressione ad alta capacità.
ACQUISTARE ORA »
Serie LCGD/LCMGD
Serie LCGD/LCMGD
Celle di carico miniaturizzate a compressione per usi industriali, modelli standard e metrici.
ACQUISTARE ORA »
Serie LCKD/LCMKD
Serie LCKD/LCMKD
Cella di carico sub-mini a compressione per usi industriali, modelli standard e metrici.
ACQUISTARE ORA »

Sono disponibili anche i seguenti prodotti, ma le descrizioni non sono ancora state tradotte

LC321
LC321
Miniature Compression Load Cell with Threaded Center Hole
ACQUISTARE ORA »
LCGB Series
LCGB Series
Miniature Compression Load Cell with Through-Body Mounting Holes
ACQUISTARE ORA »
LCM302 Series
LCM302 Series
Miniature Compression Load Cell | 19mm Diameter | 100 to 5000N
ACQUISTARE ORA »
LCM305 and LCM315 Series
LCM305 and LCM315 Series
Miniature Metric Load Cell
51mm Miniature Diameter

ACQUISTARE ORA »
LCM307 Series
LCM307 Series
Miniature Load Cell
High-Capacity Top Hat Style

ACQUISTARE ORA »
LCM412-TP
LCM412-TP
Tension Plates for LCM402/LCM412 Series Load Cells
17-4 PH Stainless Steel

ACQUISTARE ORA »
LCMGD Series
LCMGD Series
Miniature Load Cell
Ranges 0-100 to 0-200,000 Newtons

ACQUISTARE ORA »
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.