Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Celle di carico a foro passante ed a rondella


Profilo estremamente basso e linea compatta, questa cella di carico è ideale per applicazioni che richiedono un foro passante di progettazione, come ad esempio le forze di serraggio, le forze di carico delle viti ed altri carichi di compressione.

Serie LC900/LCM900
Serie LC900/LCM900
Celle di carico a foro e a passante e a rondella, nei modelli standard e metrici.
ACQUISTARE ORA »
Serie LCMWD
Serie LCMWD
Celle di carico a rondella, misurano la forza di compressione del bullone da 0-1kN a0-200kN
ACQUISTARE ORA »
IN-USBH
IN-USBH
Condizionatore di segnale USB in linea calibrabile sul campo
Per i trasduttori mV, software gratuito incluso

ACQUISTARE ORA »
Serie LCWD/LCMWD
Serie LCWD/LCMWD
Rondelle di carico per la misurazione delle forze di compressione sui bulloni, modelli standard e metrici.
ACQUISTARE ORA »

Sono disponibili anche i seguenti prodotti, ma le descrizioni non sono ancora state tradotte

CC1
CC1
Flintec CC1 Compression Load Cell with Hermetic Sealing
ACQUISTARE ORA »
LC8100/LC8125 Series
LC8100/LC8125 Series
Through-Hole Bolt Load Cells
1.00" or 1.25" OD

ACQUISTARE ORA »
LC8150
LC8150
Through-Hole Bolt Load Cells
1.5 Inch O.D.

ACQUISTARE ORA »
LC8151
LC8151
Tall Through-Hole Bolt Load Cells, 1.50-3.00" Diameter
ACQUISTARE ORA »
LC8200
LC8200
Through-Hole Bolt Load Cells, 2.00 Inch O.D.
ACQUISTARE ORA »
LC8250
LC8250
Compact Through-Hole Bolt Load Cells, 2.50 Inch O.D.
ACQUISTARE ORA »
LC8300
LC8300
Through-Hole Bolt Load Cells, 3.00 inch O.D.
ACQUISTARE ORA »
LC8313, LC8400, LC8450
LC8313, LC8400, LC8450
Bolt Load Cells
Large I.D. 2.00-3.13 Inch

ACQUISTARE ORA »
LC901
LC901
Bolt Sensors with Mounting Washers
ACQUISTARE ORA »
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.