Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Celle di carico di tipo "S"


Riceve tensione o compressione e produce la loro lettura in uscita. Le applicazioni includono serbatoio di pesatura, le tramogge, i carichi sospesi e le scale per i camion. Le celle di carico di tipo "S" forniscono prestazioni superiori in un pacchetto compatto e versatile. Da installare utilizzando teste a snodo o pulsanti di carico per migliori prestazioni.

Serie LC105/LCM105<br>Serie LC115/LCM115<br>
Serie LC105/LCM105
Serie LC115/LCM115

Celle di carico ad alta precisione in
alluminio, barra a "s", di base, modelli standard e metrici.

ACQUISTARE ORA »
Celle di Carico Product Finder
Celle di Carico Product Finder
Product Finder per Celle di Carico - È il modo più semplice per scorrere la nostra selezione di Celle di Carico per trovare il prodotto giusto per la sua applicazione
ACQUISTARE ORA »
IN-USBH
IN-USBH
Condizionatore di segnale USB in linea calibrabile sul campo
Per i trasduttori mV, software gratuito incluso

ACQUISTARE ORA »
Serie LC101/LCM101
Serie LC101/LCM101
Celle di carico di tipo a S interamente in acciaio inox, ad elevata precisione ed economiche.
Modelli standard e metrici.

ACQUISTARE ORA »
Serie LCCD/LCMCD
Serie LCCD/LCMCD
Celle di carico con grado di protezione ambientale, modelli standard e metrici.
ACQUISTARE ORA »
Serie LCCE
Serie LCCE
Celle di carico tipo S a basso intervallo con protezione da sovraccarico fino al 500%
ACQUISTARE ORA »

Sono disponibili anche i seguenti prodotti, ma le descrizioni non sono ancora state tradotte

LC103B
LC103B
High Accuracy, Stainless Steel, S-Beam Load Cells
ACQUISTARE ORA »
LCR Series Load Cell
LCR Series Load Cell
S-Beam Load Cells, High Accuracy, Rugged for Industrial Applications
ACQUISTARE ORA »
LC107
LC107
High Accuracy, Miniature, S-Beam Load Cells
ACQUISTARE ORA »
LCM101 and LCM111 Series
LCM101 and LCM111 Series
S Beam Load Cells
All Stainless Steel with Metric Ranges ±10 kgF to ±10,000 kgF

ACQUISTARE ORA »
LCMCD Series
LCMCD Series
High Performance Metric S Beam Load Cells Environmentally Protected
ACQUISTARE ORA »
LCCA
LCCA
High Accuracy S-Beam Load Cells
ACQUISTARE ORA »
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.