Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia)800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

La tua unica fonte per la misura e il controllo di processo

Novità prodotti in pressione , deformazione , e forza !


Serie DPGM409
Serie DPGM409
Manometro digitale di alta precisione con ritrasmissione analogica
ACQUISTARE ORA »
serie PXM309
serie PXM309
Trasduttori e trasmettitori di pressione ad alta precisione
ACQUISTARE ORA »
Serie PXM409
Serie PXM409
Trasduttori e trasmettitori di pressione in silicio con lavorazione micrometrica.
ACQUISTARE ORA »
HHP360
HHP360
Barometro portatile digitale di alta accuratezza, manometro assoluto di precisione.
ACQUISTARE ORA »
IN-USBH
IN-USBH
Condizionatore di segnale USB in linea calibrabile sul campo
Per i trasduttori mV, software gratuito incluso

ACQUISTARE ORA »
IN-UVI
IN-UVI
Condizionatore di segnale in linea a ponte di Wheatstone
ACQUISTARE ORA »
PX409-485_PXM409-485
PX409-485_PXM409-485
Trasmettitore di pressione in silicio con uscita RS485
ACQUISTARE ORA »
Serie  LC411/LCM411-USBH
Serie LC411/LCM411-USBH
Compressione a basso profilo Celle di carico Con uscita USB ad alta velocità
MODELLI STANDARD E METRICI

ACQUISTARE ORA »
Serie CNi-AL<br>
Serie CNi-AL

Regolatori di limite temperatura/processo

ACQUISTARE ORA »
Nuovo
Serie DPG409_Diff
Serie DPG409_Diff
MANOMETRO DIFFERENZIALE DIGITALE (DPG)
ALTA PRECISIONE 0.08%

ACQUISTARE ORA »
Serie LCCE
Serie LCCE
Celle di carico tipo S a basso intervallo con protezione da sovraccarico fino al 500%
ACQUISTARE ORA »
Serie LSHD
Serie LSHD
Celle di carico a basso profilo resistenti all'acqua
ACQUISTARE ORA »
Serie PX51/PXM51-USBH
Serie PX51/PXM51-USBH
TRASDUTTORE DI PRESSIONE PER IMPIEGHI GRAVOSI CON USCITA USB
ModellI standard e metrici

ACQUISTARE ORA »
Series PX709GW  Livello/Sommergibile
Series PX709GW Livello/Sommergibile
Trasduttori di pressione sommergibili
per misurazioni di livello, profondità o acqua nel terreno

ACQUISTARE ORA »
SVM3100 Series
SVM3100 Series
Valvole solenoidi ad azionamento diretto a due vie con raccordi G1/8 e G1/4
ACQUISTARE ORA »
SVM3300 Series
SVM3300 Series
Valvole a solenoide a due vie, normalmente aperte o normalmente chiuse. Con raccordi 1/4 e 1/8
ACQUISTARE ORA »
SVM4100 and SVM4300 Series
SVM4100 and SVM4300 Series
Valvole a solenoide a tre vie con attacco G1/8 & G1/4
ACQUISTARE ORA »
UWPC-2-NEMA
UWPC-2-NEMA
Trasmettitore di processo wireless per sensori con uscita in tensione o in corrente.
ACQUISTARE ORA »

Sono disponibili anche i seguenti prodotti, ma le descrizioni non sono ancora state tradotte

PX119
PX119
Low Cost SS Compact Pressure Transmitter
ACQUISTARE ORA »
Nuovo