Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Condizionatore di segnale USB in linea calibrabile sul campo
Per i trasduttori mV, software gratuito incluso

IN-USBH

Condizionatore di segnale USB  in linea calibrabile sul campoPer i trasduttori mV, software gratuito incluso  | IN-USBH

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Opzione uscita USB ad alta velocità per trasduttori mV*
  • Fino a 1000 letture/ secondo
  • Involucro in acciaio inox 316L
  • Staffa di montaggio in acciaio inox inclusa
  • Errori termici e di linearità molto bassi
  • Eccellente stabilità a lungo termine
  • Compatibile USB 3.0 e versioni precedenti
  • Cavo con connettore standard USB
  • Disponibile calibrazione di fabbrica con il trasduttore
Trasduttori di pressione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Il condizionatore di segnale calibrabile sul campo IN-USBH aggiunge un'uscita USB digitale al trasduttore di pressione o di carico mV/V. Il software gratuito OMEGA per PC trasferisce i dati dal trasduttore direttamente al dominio digitale, trasformando il computer portatile o il tablet Windows® (con connessione USB) in un misuratore virtuale, registratore di grafici e registratore di dati. I dati registrati possono essere esportati su un foglio elettronico per visualizzazione/analisi successiva.
Il dispositivo IN-USBH connesso al PC fornisce l'eccitazione regolata al trasduttore, in modo da evitare qualsiasi sorgente d'alimentazione esterna. Le velocità di campionamento sono regolabili fino a 1000 Hz per applicazioni dinamiche o in lento movimento. La staffa di montaggio è inclusa. I gruppi di cavi per l'interconnessione dei trasduttori possono essere acquistati a parte.
Il modello IN-USBH è compatibile con i sensori di pressione e carico mV che soddisfano i requisiti indicati per il trasduttore.

CARATTERISTICHE
Risoluzione: fino a 5,5 cifre significative
Isolamento minimo: 2 MΩ a 50 Vdc tra l'involucro e le morsettiere d'uscita
Errore termico: 0,001% FSO/°C
Errore di linearità: 0,001% FSO
Conversione da A a D: 24 bit
Larghezza di banda: fino a 1000
aggiornamenti al secondo tipica (±3%)
Peso (tipico): 200 g (7.1 oz) (condizionatore di segnale in linea
e cavo USB)
Intervallo di temperatura d'esercizio: da -40 a 80 (da -40 a 80,00)
Connessione, IN-USBH (lato trasduttore): connettore maschio PTIH-10-6P 6-pin
twist-lock
Connettore corrispondente (lato
trasduttore):
PT06F10-6S
Connessione lato USB: cavo USB 2.0 da 2 m (6')
Requisiti del trasduttore
Sensibilità del ponte:
da 1 a 400 mV/V
Resistenza di ponte: da 350Ω a 15,000Ω
Tensione di eccitazione: 4,1 Vcc*
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
IN-USBH
537,24
Stock: 19 settimane
 
Condizionatore di segnale in linea calibrabile USB
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PT06F10-6S
PT06F10-6S
40,78
Stock: In magazzino
 
Connettore da usare con IN-USBH
  
CA*INUSBH
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Gruppo cavo pronto per l'uso
  
Contattare l’ufficio vendite
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Calibrazione in fabbrica o di sistema
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.