Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

MANOMETRO DIFFERENZIALE DIGITALE (DPG)
ALTA PRECISIONE 0.08%

Serie DPG409_Diff

MANOMETRO DIFFERENZIALE DIGITALE (DPG)   ALTA PRECISIONE 0.08% | Serie DPG409_Diff

1.531,43 DPG409-050DWU

CE
  • Misurazione di pressione differenziale lato a contatto.
  • Certificato di calibrazione NIST a 5 punti tracciabili.
  • Facile da leggere 25 mm (1") Display retroilluminato LCD.
  • Alta precisione del 0.08%.
  • Allarmi std di minimo e massimo.
  • Lettura MIN/MAX/MEDIA.
  • Output selezionabile dall'utente da 0 a 5 Vdc, da 0 a 10 Vdc o da 4 a 20 mA.
  • Trasmettitore Wireless con opzione per l'invio e la lettura a postazione remota e include la creazione di grafici e dati Software di registrazione.
  • Certificazione CE.
  • Alimentato con batteria a lunga durata.
  • STRUTTURA NEMA 4X (IP65).
Manometri - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Il manometro DPG409 differenziale digitale OMEGA ha una struttura in 316 SS progettata per applicazioni di lavaggio e marine con una precisione 0.08 % del trasduttore di pressione e parti a contatto in 316L SS. Il risultato è un manometro digitale estremamente resistente. È possibile ottenere tutta la resistenza e stabilità del sensore in silicio microlavorato in una robusta struttura NEMA 4X ( IP65 )

CARATTERISTICHE
CE RoHS: rispetta la EN61326 - 1: 2006 per ambienti industriali con cavi analogici di uscita <3 m ( 9.8 ') e forniti nucleo di ferrite
Precisione ( Linearità combinata , isteresi e ripetibilità ): ±0.08% BSL
Temperatura di stoccaggio: -40 a 82°C
Temperatura di funzionamento: -18 a 66°C
Correzione Temperatura: Più di temperatura di funzionamento
Effetti termici ( Più di ambiente operativo ):
Equilibrio allo zero:
    Intervallo da 10 inH2O a 1 psi ( 25 mbar a 70 mbar ): ±1% ampiezza
    Intervalli >1 psi (70 mbar): °0.5% ampiezza
Span:
    Intervalli da 10 inH2O a 1 psi (25 mbar a 70 mbar): ±1% ampiezza
    Intervalli >1 psi (70 mbar): ±0.5% ampiezza
Resistenza minima tra il corpo del trasduttore e qualsiasi cavo: 100 MΩ @ 50 Vdc
Cicli di pressione: 1 milione min
Stabilità a lungo termine ( 1 - Yr . ): ±0.1% FS tipica
Uscita analogica: selezionabile dall'utente da 0 a 5 Vdc , 0-10 Vdc o 4 a 20 mA (24 Vdc esterna di alimentazione richiesto)
Nota: L'uscita analogica è indipendente scalabile
Uscita analogica via cavo: > 2,7 m ( 9 ') con nucleo in ferrite ( in dotazione )
Precisione uscita analogica: 0.08% tipica (0.15% max in campo RF @ 10V / m
Linea / Pressione statica: > 500 psi ( 34,5 bar) max applicata su entrambi i lati simultaneamente
Pressione di prova ( differenziale ):
    10 inH2O (25 mbar) = 10 volte range
    1 psi (70 mbar) = 6 volte range
    2.5 a 750 psi (170 mbar a 35 bar) = 4 volte range
    1000 psi (70 bar) Range = 3 volte range
Lato-Alto contenimento della pressione (Differenziale ):
10 inH2O a 5 psi (25 mbar a 350 mbar): a 1000 psi (70 bar)
15 a 1000 psi (1 bar a 70 bar): a 3000 psi (200 bar)
Display: LCD a 4 cifre con retroilluminazione selezionabile dall'utente , ( 9999 count) 25 mm (1 ' ) altezza caratteri
Campionamento a display: selezionabile dall'utente ,25-10 sec ( preimpostata 1/sec )
Interfaccia Computer: connessione USB per il set - up , cavo incluso
Potenza: Una batteria di litio da 3,6 V 4,8 Ah di capacità ( cellule C ) inclusa ( due in dotazione con opzione wireless )
Durata della batteria (tipica) : Fino a 4 anni
Materiale struttura: 316 acciaio inossidabile e tenuta centrale in ABS
Scatola contenitrice: elettrolucidata
Grado di protezione ambientale: intemperie , NEMA 4X ( IP65 )
Sensore parti a contatto: in acciaio inossidabile 316L
Attacco di pressione: ¼-18 NPT maschio
Connessione locale: in basso
Dimensioni:
    Display: 115 D x 89 W x 74 H mm
    Sensore: 72-89 mm L al di sotto del display , 80 mm di larghezza
Peso: 1 kg (2,2 lb) tipico a seconda della configurazione
Funzioni del pannello frontale:
Retroilluminazione: > Gira manualmente la retroilluminazione on / off
Min/Max: Ricorda valori min / max
Zero/Clear: Display Zero o cancella min / max
Impostazioni software (tramite USB)
Frequenza di aggiornamento: > 4 opzioni , 10 , 5 , 2 , 1 volte al secondo
Unità: psi , inHg , inH2O , bar , mbar , hPa ; deve essere specificata al momento dell'ordine
Blocco: Consente il blocco delle funzioni del pannello frontale
Allarmi: selezionabile dall'utente "Alto " e " Basso " limiti di allarme ( collettore aperto )
Uscita analogica: User selezionabile da 0 a 5 Vdc , 0-10 Vdc , o da 4 a 20 mA ( richiede alimentazione esterna 24 Vdc )
Retroilluminazione: On / Off, 10 sec , 30 sec , 1 min , 5 min
Trasmettitore wireless (opzionale ) : Numero canale, velocità di trasmissione , allarmi , sensori compensati , la registrazione del grafico, la registrazione dei dati
Calibrate: Zero e ampiezza
Overrange Indicazione: “_ _ _ _”
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Modelli di manometri differenziali unidirezionali con parti a contatto
DPG409-10WDWU
1,594.00
Stock: 5 settimane
 
Intervallo da 0 a 10.00 inH2O, da 0 a 25 mbar
DPG409-001DWU
1,603.07
Stock: 5 settimane
 
Intervallo da 0 a 10.00 inH2O, da 0 a 25 mbar
DPG409-2.5DWU
1,594.00
Stock: 5 settimane
 
Intervallo da 0 a 2.500 ,da 0 a 170 mbar
DPG409-005DWU
1,531.43
Stock: 5 settimane
 
Intervallo da 0 a 15.00 ,da 0 a 1 Bar
DPG409-015DWU
1,615.00
Stock: 1 settimana
 
Intervallo da 0 a 15.00 ,da 0 a 1 Bar
DPG409-030DWU
1,396.86
Stock: 1 settimana
 
Intervallo da 0 a 30.00 ,da 0 a 2 Bar
DPG409-050DWU
1,531.43
Stock: 1 settimana
 
Intervallo da 0 a 50.00 ,da 0 a 3.5 Bar
DPG409-100DWU
1,531.43
Stock: 5 settimane
 
Intervallo da 0 a 100.0 ,da 0 a 7 Bar
DPG409-150DWU
1,531.43
Stock: 5 settimane
 
Intervallo da 0 a 150.0 ,da 0 a 10 Bar
DPG409-250DWU
1,531.43
Stock: 5 settimane
 
Intervallo da 0 a 250.0 ,da 0 a 17.5 Bar
DPG409-500DWU
1,531.43
Stock: 5 settimane
 
Intervallo da 0 a 500.0 , da 0 a 35 Bar
DPG409-750DWU
1,531.43
Stock: 5 settimane
 
Intervallo da 0 a 750.0 ,da 0 a 50 Bar
DPG409-1KDWU
1,531.43
Stock: 5 settimane
 
Intervallo da 0 a 1000 , da 0 a 70 Bar
Modelli di manometri differenziali unidirezionali con parti a contatto con trasmettitori wireless
DPG409-10WDWU-W
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Intervallo da 0 a 10.00 inH2O, da 0 a 25 mbar
DPG409-001DWU-W
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Intervallo da 0 a 10.00 inH2O, da 0 a 25 mbar
DPG409-2.5DWU-W
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Intervallo da 0 a 2.500 ,da 0 a 170 mbar
DPG409-005DWU-W
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Intervallo da 0 a 15.00 ,da 0 a 1 Bar
DPG409-015DWU-W
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Intervallo da 0 a 15.00 ,da 0 a 1 Bar
DPG409-030DWU-W
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Intervallo da 0 a 30.00 ,da 0 a 2 Bar
DPG409-050DWU-W
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Intervallo da 0 a 50.00 ,da 0 a 3.5 Bar
DPG409-100DWU-W
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Intervallo da 0 a 100.0 ,da 0 a 7 Bar
DPG409-150DWU-W
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Intervallo da 0 a 150.0 ,da 0 a 10 Bar
DPG409-250DWU-W
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Intervallo da 0 a 250.0 ,da 0 a 17.5 Bar
DPG409-500DWU-W
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Intervallo da 0 a 500.0 , da 0 a 35 Bar
DPG409-750DWU-W
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Intervallo da 0 a 750.0 ,da 0 a 50 Bar
DPG409-1KDWU-W
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Intervallo da 0 a 1000 , da 0 a 70 Bar
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito completo di manuale, batteria, set-up dell'operatore e software di configurazione (con l'opzione wireless: creazione di grafici e database del software con i driver comuni) cavo USB, 2,7 m (9 '), cavo di uscita analogica con nucleo in ferrite e certificato di calibrazione tracciabile 5 punti NIST . Per ordinare con opzione wireless aggiungere il "-W" al numero di modello per un costo aggiuntivo.

Manuali dei prodotti:

Download Quick Start Guide - DPG409 SERIES High Accuracy Digital Pressure Gauge
Download DPG409 Series Digital Pressure Gauge
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.